/content/sps/de/de/search-results.html

Schuhe

Honeywell Agile

Von Sportschuhen inspiriert

Überblick
SPORTLICH. FLEXIBEL. LEICHT. BEQUEM.
Das Warten hat ein Ende – hier kommt unsere erste Sicherheitsschuh-Serie, die hinsichtlich Design und Tragegefühl von Sportschuhen inspiriert ist. Wir haben Honeywell Agile so konzipiert, dass er seinem Namen absolut gerecht wird: Die Träger können sich dank des bequemen, flexiblen und leichteren Designs schnell und leicht bewegen. Sicherheit und Sorgfalt haben bei Honeywell seit jeher höchste Priorität: Aus diesem Grund haben wir diese Sicherheitsschuhe mit spezieller Dämpfung entwickelt, die den Trägern angenehmen Schwung und Sicherheit beim Gehen gibt.
Wir wissen, wie wichtig es für Arbeiter ist, während langer Schichten sichere und dennoch bequeme Schuhe zu tragen, um einer Ermüdung der Füße vorzubeugen. Aus diesem Grund haben wir diese Schuhe ganz neu konzipiert. Wir haben diese Produkt-Serie mit einem ergonomischen Design entwickelt, das die natürliche Bewegung des Fußes nachahmt, sodass es sich anfühlt, als würden Sie Socken tragen.
Das atmungsaktive Stretchmaterial in Kombination mit Strick-Obermaterial und 3D-Mesh-Futter sorgt für erhöhten Tragekomfort. Für noch mehr Flexibilität haben wir das Textilgewebe mithilfe von Hotmelt-Technologie und einem TPU-Film zusammengefügt, um die Anzahl der Nähte zu reduzieren. Darüber hinaus verfügt Honeywell Agile über eine Glasfaser-Zehenschutzkappe, welche die Schuhe noch leichter macht und gleichzeitig eine hohe Stoßfestigkeit gewährleistet. Die Sicherheitsschuh-Serie verfügt außerdem über eine externe Fersenkappe, die für hervorragende Stabilität und Halt sorgt.
EINE LEICHTERE, BEQUEMERE LAUF-ERFAHRUNG
• Verbesserte Flexibilität
• Gute Rutschhemmung
• EVA-Zwischensohle
• Leichtere Zehenschutzkappe
• Antibakterielle Einlegesohlen
• Ergonomisches Design
• Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
• 3D-Mesh-Futter
• Hochwertige Materialien
• DGUV 112-191
• Moderne Halbschuhe und Mid Cut-Schnürstiefel
• Umfangreiches Größenangebot: 35–49

STARTER YELLOW/BLUE S1P SRC
62 501 26 • 27
Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Halbschuh
• Flexibles Nylon-Textil mit Obermaterial aus Mikrofaser
• 3D-Mesh-Futter
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Größen: 35–49

STARTER MID YELLOW/BLUE S1P SRC
62 501 28 29
• Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Schnürstiefel
• Flexibles Nylon-Textil mit Obermaterial aus Mikrofaser
• 3D-Mesh-Futter
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Größen: 35–49

RUNNER YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 22 23
• Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Halbschuh
• Flexibles Nylon-Textil mit TPU-Film
• 3D-Mesh-Futter
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Hochwertige antibakterielle Einlegesohle
• Zusätzliche schwarze Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten
• Größen: 35–49

RUNNER MID YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 24 25
• Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Schnürstiefel
• Flexibles Nylon-Textil mit TPU-Film
• 3D-Mesh-Futter
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Hochwertige antibakterielle Einlegesohle
• Zusätzliche schwarze Schnürsenkel im Lieferumfang enthalten
• Größen: 35–49

SPRINTER YELLOW/BLUE S1P SRC ESD
62 501 18 19
• Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Halbschuh
• Flexibles Stretch mit gestricktem Obermaterial
• 3D-Mesh-Futter
• Äußere Fersenkappe
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Größen: 35–49

SPRINTER YELLOW/BLUE S3 SRC ESD
62 501 20 21
• Leichtere Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe
• Halbschuh
• Flexibles Stretch mit gestricktem Obermaterial
• 3D-Mesh-Futter
• EVA-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle
• Zum Patent angemeldete Verschleißindikatoren
• EN 61340-5-1:2016 - ESD-zertifiziert (elektrischer Widerstand)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Zwei DGUV 112-191-zertifizierte Einlegesohlen
• Hochwertige antibakterielle Einlegesohle
• Größen: 35–49
Produktdetails

Andere

  • Spezifikationen erfüllt
    • S*SRC (ESD)
  • Standards
    • • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191
  • Vorteile
    • "• Verbesserte Flexibilität
  • Shoe Size
    • 35-49

Andere

  • Spezifikationen erfüllt
    • S*SRC (ESD)
  • Standards
    • • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191
  • Vorteile
    • "• Verbesserte Flexibilität
  • Shoe Size
    • 35-49
  • Spezifikationen erfüllt : S*SRC (ESD)
  • Standards : • EN 61340-5-1:2016 • EN ISO 20345:2011 • DGUV 112-191
  • Vorteile : "• Verbesserte Flexibilität
  • Shoe Size : 35-49