/content/sps/de/de/search-results.html

Schuhe

Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD

Honeywell Otter Premium Stiefel. Ein Schritt voraus in Qualität.

Überblick
Wenn es um Sicherheit geht, sollte man die Messlatte immer etwas höher legen. Honeywell, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Sicherheit, hat sich mit Otter zusammengeschlossen, um nicht nur den deutschen Qualitätswerten gerecht zu werden, sondern diesen sogar noch strengere Standards zugrunde zu legen. Honeywell Otter Premium vereint das Erbe und die jeweiligen Stärken der beiden Marken und richtet sich an Arbeiter in Bau, Chemie oder Industrie sowie an viele weitere Branchen, die hochwertige Sicherheitsschuhe mit einer effektiven Leistung benötigen. Mit seinem ikonischen, traditionellen Design bietet Honeywell Otter Premium besseren Schutz, mehr Stabilität und höheren Komfort. Profitieren Sie von hervorragender Rutschfestigkeit, hoher Stoßdämpfung, antistatischen Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit,und erkennen Sie dank der einzigartigen Verschleißindikatoren den Grad der Abnutzung Ihrer Schuhe. Mit dem modularen Einlegesohlensystems, das für jeden eine perfekte Passform bietet, genießen Sie Tragekomfort von Honeywell Otter Premium auch über lange Arbeitstage hinweg.

GUARD ICE
S3 HI CI HRO SRC ESD

  • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
  • TPU-Schutzkappe
  • Schnürstiefel
  • Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
  • 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im Winter
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
  • Laufsohle aus PU/Nitril
  • Verschleißindikator
  • HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
  • HRO: Hitzebeständige Laufsohle
  • ESD-zertifiziertE
  • N ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESD
  • DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit

LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS

Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:
  1. Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Guard Ice hat einen durchschnittlichen Wert von 2,79 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.

  1. Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Guard Ice nach außen verdunsten kann, beträgt 2,16 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.

  1. Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Guard Ice im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,6 Nm

  1. Transferkoeffizient der Sohle – Guard Ice absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 15% des Aufpralls auf die Außensohle.

  1. Energierückgabe der Sohle – Guard Ice verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
  • Die übertragene Energie beträgt 2.347 N.
  • Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.634 N.
  • Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 70
RUNDUM-PERFORMANCE – AN IHREN FÜSSEN

ZEHENSCHUTZKAPPE

  • Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall

SOHLEN

  • Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
  • 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
  • Dämpfung des Fersenbereichs
  • Laufsohle aus PU/Nitril
  • Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
  • Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
  • Energieabsorption > 20 Joule
  • Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
  • Bruchdehnung: 650%
  • Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
  • Kraftstoff-beständig
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN UND NORMEN:
  • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • Qualitätssicherung: ISO 9001
  • Version 2015
  • Kennzeichnung: S3 HI CI HRO SRC ESD
  • Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 g
Produktdetails

Andere

  • Normen
    • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
  • Inner Toe Cap Material
    • Metall
  • Shoe Liner Material
    • Textil
  • Shoe Closure Type
    • Stiefel
  • Outsole Material
    • Gummi
  • Midsole Material
    • PU
  • Insole Material
    • Metall
  • Eyelet Material
    • Metall
  • Upper Material
    • Textil/Leder
  • Shoe Gender
    • Unisex
  • Shoe Size
    • 36-48
  • Vorteile
    • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit

Andere

  • Normen
    • • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
  • Inner Toe Cap Material
    • Metall
  • Shoe Liner Material
    • Textil
  • Shoe Closure Type
    • Stiefel
  • Outsole Material
    • Gummi
  • Midsole Material
    • PU
  • Insole Material
    • Metall
  • Eyelet Material
    • Metall
  • Upper Material
    • Textil/Leder
  • Shoe Gender
    • Unisex
  • Shoe Size
    • 36-48
  • Vorteile
    • • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
  • Normen : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 885 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
  • Inner Toe Cap Material : Metall
  • Shoe Liner Material : Textil
  • Shoe Closure Type : Stiefel
  • Outsole Material : Gummi
  • Midsole Material : PU
  • Insole Material : Metall
  • Eyelet Material : Metall
  • Upper Material : Textil/Leder
  • Shoe Gender : Unisex
  • Shoe Size : 36-48
  • Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• SchnürstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• 3M™ Thinsulate™-Futter für zusätzlichen Tragekomfort im WinterNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Otter Premium Guard Ice
application/pdf 315.47 KB
10/5/2021
315.47 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Otter Premium
application/pdf 5.08 MB
10/5/2021
5.08 MB
Zertifikat
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
application/pdf 231.7 KB
10/5/2021
231.7 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
231.7 KB
10/5/2021
231.7 KB
Otter Premium
5.08 MB
10/5/2021
5.08 MB
Otter Premium Guard Ice
315.47 KB
10/5/2021
315.47 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Otter Premium Guard Ice
315.47 KB
10/5/2021
Otter Premium
5.08 MB
10/5/2021
Honeywell Otter Premium Guard Ice S3 HI CI HRO SRC ESD
231.7 KB
10/5/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
6551622-36/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-37/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-38/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-39/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-40/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-41/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-42/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-43/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-44/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-45/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
Image
SKU
Description
alt
6551622-36/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-37/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-38/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-39/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-40/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-41/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-42/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-43/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-44/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC
alt
6551622-45/7
GUARD ICE S3 HI CI HRO SRC