Schuhe
Otter Premium Protect Air S1P HRO SRC ESD
Honeywell Otter Premium Halbschuh. Ein Schritt voraus in Qualität.
Leistung benötigen. Mit seinem ikonischen, traditionellen Design bietet Honeywell Otter Premium besseren Schutz, mehr Stabilität und höheren Komfort. Profitieren Sie von hervorragender Rutschfestigkeit, hoher Stoßdämpfung, antistatischen Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit, und erkennen Sie dank der einzigartigen Verschleißindikatoren den Grad der Abnutzung Ihrer Schuhe. Mit dem modularen Einlegesohlensystems, das für jeden eine perfekte Passform bietet, genießen Sie den Tragekomfort von Honeywell Otter Premium auch über lange Arbeitstage hinwegPROTECT AIRS1P HRO SRC ESD
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
- TPU-Beschichtung
- Halbschuh
- Atmungsaktives Mesh-Material
- Mesh-Futter mit Schaumstoff
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Verschleißindikator
- HRO: Hitzebeständige Laufsohle
- ESD-zertifiziert
- EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESD
- DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Protect Air hat einen durchschnittlichen Wert von 2,62 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.
- Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Protect Air nach außen verdunsten kann, beträgt 3,13 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.
- Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Protect Air im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 4,2 Nm.
- Transferkoeffizient der Sohle – Protect Air absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 24 %.
- Energierückgabe der Sohle – Protect Air verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
- Die übertragene Energie beträgt 2.515 N
- Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.656 N
- Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 66 %
ZEHENSCHUTZKAPPE
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
SOHLEN
- Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
- 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
- Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
- Energieabsorption > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650%
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
- Kraftstoff-beständig
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20345:2011
- Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015
- Kennzeichnung: S1P HRO SRC ESD
- Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 692 g
Andere
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Liner Material
- Textil
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Insole Material
- Metall
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Eyelet Material
- Metall
- Shoe Size
- 36-48
- Standards
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 692 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Outsole Material
- Gummi
- Upper Material
- Textil
- Midsole Material
- PU
Andere
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Liner Material
- Textil
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Closure Type
- Halbschuh
- Insole Material
- Metall
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Eyelet Material
- Metall
- Shoe Size
- 36-48
- Standards
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 692 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Outsole Material
- Gummi
- Upper Material
- Textil
- Midsole Material
- PU
- Shoe Gender : Unisex
- Shoe Liner Material : Textil
- Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-BeschichtungNEWLINE• HalbschuhNEWLINE• Atmungsaktives Mesh-MaterialNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Closure Type : Halbschuh
- Insole Material : Metall
- Inner Toe Cap Material : Metall
- Eyelet Material : Metall
- Shoe Size : 36-48
- Standards : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 692 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Outsole Material : Gummi
- Upper Material : Textil
- Midsole Material : PU