Schuhe
Honeywell Otter Premium Shield S3 A CI E WG HI 1 HRO SRC
Honeywell Otter Premium Schweißerstiefel. Ein Schritt voraus in Qualität.
SHIELD
S3 A CI E WG HI HRO SRC- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
- Schweißerstiefel
- Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
- Mesh-Futter mit Schaumstoff
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Verschleißindikator
- A: Antistatische Schuhe
- A: Energieaufnahme im Fersenbereich
- HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- HRO: hitzebeständige Laufsohle
- EN ISO 20349-2:2017 S3 A CI E WG HI HRO SRC
- DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS
Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:- Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Shield hat einen durchschnittlichen Wert von 2,79 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.
- Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Shield nach außen verdunsten kann, beträgt 2,16 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.
- Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Shield im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,6 Nm.
- Transferkoeffizient der Sohle – Shield absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragenwird: Die Ferse absorbiert 15 % des Aufpralls auf die Außensohle.
- Energierückgabe der Sohle – Shield verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
- Die übertragene Energie beträgt 2,347 N.
- Die wiederhergestellte Energie beträgt 1,634 N.
- Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 70%.
RUNDUM-PERFORMANCE – AN IHREN FÜSSEN
ZEHENSCHUTZKAPPE
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
SOHLEN
- Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
- 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
- Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
- Energieabsorption > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650%
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
- Kraftstoff-beständig
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20349-2:2017
- Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015
- Kennzeichnung: S3 A CI E WG HI HRO SRC
- Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 732 g
Andere
- Standards
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20349-2:2017NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 732 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Gender
- Unisex
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Size
- 36-48
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• SchweißerstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• A: Antistatische SchuheNEWLINE• A: Energieaufnahme im FersenbereichNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• EN ISO 20349-2:2017 S3 A CI E WG HI HRO SRCNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Upper Material
- Textil/Leder
- Eyelet Material
- Metall
- Outsole Material
- Gummi
- Shoe Closure Type
- Schweißerstiefel
- Insole Material
- Metall
- Midsole Material
- PU
Andere
- Standards
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20349-2:2017NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 732 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Gender
- Unisex
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Shoe Liner Material
- Textil
- Shoe Size
- 36-48
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• SchweißerstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• A: Antistatische SchuheNEWLINE• A: Energieaufnahme im FersenbereichNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• EN ISO 20349-2:2017 S3 A CI E WG HI HRO SRCNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Upper Material
- Textil/Leder
- Eyelet Material
- Metall
- Outsole Material
- Gummi
- Shoe Closure Type
- Schweißerstiefel
- Insole Material
- Metall
- Midsole Material
- PU
- Standards : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20349-2:2017NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 732 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Shoe Gender : Unisex
- Inner Toe Cap Material : Metall
- Shoe Liner Material : Textil
- Shoe Size : 36-48
- Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• SchweißerstiefelNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• A: Antistatische SchuheNEWLINE• A: Energieaufnahme im FersenbereichNEWLINE• HI/CI: Wärme- und Kälteisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• EN ISO 20349-2:2017 S3 A CI E WG HI HRO SRCNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Upper Material : Textil/Leder
- Eyelet Material : Metall
- Outsole Material : Gummi
- Shoe Closure Type : Schweißerstiefel
- Insole Material : Metall
- Midsole Material : PU