Belüftete Schutzanzüge
Mururoa
Belüfteter Einweg-Überdruck-Schutzanzug aus PVC, flammhemmend. Für die hochkontaminierte Umgebung in Kernenergieanlagen weltweit.
Wichtige Funktionen
- Mururoa MTH2 & V4F1: High protection factor whole body: 100 000 (class 5 according to EN 1073-1)
- High comfort thanks to integral air distribution and exhaust valves.
- Fully encapsulated suit including welded gloves and overshoes
- Undressing strip for preventing contamination accident
- Safety strip in case of air network loss
- Wide visual vision
- Adjustable air flow
- Also available in self fed mode with a Blowing unit (600l/mn 20 000 protection factor).
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Öl und Gas
- Nuklearbereich
Risiken
- Luftpartikel
- Chemikalien
- Kontamination
Normen und Vorgaben
- Nach CE-Kategorie III genehmigte PSA.Erfüllt die Anforderungen von EN1073-1' Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – belüftete Schutzkleidung
Traditionsmarke
- Delta Protection