Filtrierende Atemschutzgeräte
FILTER MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND RD40 ANSCHLUSS
HIGH-END-RD40-FILTER
• Spezielle Filterstruktur: für geringeren Atemwiderstand und höheren Komfort bei der Benutzung
• Angepasstes Design: für ein freies Sichtfeld
• Einzeln verpackt: für besseren Schutz
• Sicherheitsdeckel: für eine Filterlagerung von bis zu sechs Monaten
• Mit zwei Verschlussstopfen für eine sichere Lagerung
• Teilweise erhältlich in kostengünstiger Großpackung (27 Stück-Einheit)
Technische Beschreibung
Gehäuse Aluminium
Anschlusssystem RD40
Schutz Partikel und/oder Gase/Dämpfe
Normen EN 14387, EN 143
Andere
- Storage Information
- 4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)
- Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden
- Gehäusematerial
- Aluminium
Andere
- Storage Information
- 4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)
- Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden
- Gehäusematerial
- Aluminium
- Storage Information : 4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)|Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden
- Gehäusematerial : Aluminium