Filtrierende Atemschutzgeräte
DIN-Filter RD40 mit Kunststoffgehäuse
Die Honeywell-Filter bieten Schutz gegen zahlreiche Risiken, die in den verschiedensten Umgebungen auftreten können: Schutz gegen Gase und Dämpfe. Schutz gegen Partikel. Kombinierter Schutz.
Wichtige Funktionen
•Connexion RD40(große Auswahl von Kopfstücken)
•Geringer Atmungswiderstand
•Niedrige Positionierung, um das Sichtfeldnicht einzuschränken
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Städtische Betriebe
- Öl und Gas
- Pharmaindustrie
- Stahl und Metall
- Transportwesen
- Versorgungsunter-nehmen
- Wind Energie
Risiken
- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Kontamination
- Gas, Dämpfe, Rauch
Normen und Vorgaben
- EN 14387 - Gas/Dämpfe, kombinierte oder AX-Filter für Atemgeräte mit negativem Druck
- EN143 - Partikelfilter für Atemgeräte mit negativem Druck. (Staub, Fasern, die meisten Arten von Rauch, Flüssigaerosole und Bakterien)
- EN148 - RD-Anschluss im Einklang mit EN148
- EN12941 - Energieversorgte, unterstützte Filtergeräte, darunter Helme oder Hauben und Filter (Filter, die mit PAPR verwendet werden können, sind mit TH1P, TH2P oder TH3P bezeichnet)
- EN12942 - Energieversorgte, unterstützte Filtergeräte, darunter Voll- und Halbmasken und Filter (Filter, die mit PAPR verwendet werden können, sind mit TM1, TM2 oder TM3 bezeichnet)
Traditionsmarke
Andere
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Storage Information
- Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden
- 4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)
Andere
- Gehäusematerial
- Kunststoff
- Storage Information
- Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden
- 4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)
- Gehäusematerial : Kunststoff
- Storage Information : Die meisten Filter können dank der Kunststoffabdeckung bis zu sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden|4 bis 10 Jahre (je nach den Teilenummern der Filter)