Filtrierende Atemschutzgeräte
Honeywell North® HM500 Serie Halbmaske
Die Honeywell North® HM500 wurde als leichte, widerstandsfähige und weiche Halbmaske konstruiert und garantiert höheren Tragekomfort und Bequemlichkeit – besonders bei längerer Tragedauer. Verwendet mit Honeywell North® Bajonettkartuschen.
Wichtige Funktionen
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Pharmaindustrie
- Stahl und Metall
- Versorgungsunter-nehmen
- Schweißarbeiten
Risiken
- Luftpartikel
- Gas, Dämpfe, Rauch
Normen und Vorgaben
- EN140 - Atemschutzgeräte. Halbmasken und Viertelmasken. Anforderungen, Tests, Kennzeichnung
REACH Komplianz
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung
Andere
- Special Features
- Drop-Down
- Material
- Elastomer
Andere
- Special Features
- Drop-Down
- Material
- Elastomer
- Special Features : Drop-Down
- Material : Elastomer