Autonome Atemschutzgeräte (SCBA)
AERIS CONFORT TYPE 2
Ein an die Bedürfnisse von Feuerwehr, Öl- und Gasindustrie und anderen Industrien angepasster Pressluftatmer . Er erfüllt die Anforderungen der neuesten Norm EN 137, Typ 2-Klassifikation.
Wichtige Funktionen
- Metallfreie, selbst abschaltende und ergonomische Rückenplatte
- Drei Tragegriffe und ein Anschlagpunkt für eine Rettungsleine
- Komfortkissen auf Schultern und Gürtelbändern
- Perfekte Gewichtsverteilung des Gerätes auf den Hüften
- Einsetzbar mit einem großen Angebot an EN-Druckluftzylindern von 4L/200 bar bis 9L/300 bar
- Anpassbares Zylinderband und Doppelzylinderversion durch einfaches Anbringen eines Mehrfach-Kits
- Druckminderer mit eingebautem zweiten Benutzer-Ausgang
- Auffanggurt mit Bändern aus Aramidfaser: erfüllt die Anforderungen der neuesten Norm EN 137
- Fluoreszierende Streifen auf Schulter- und Gürtelbändern
- Druckanzeige-Alarmpfeife: Nah am Ohr
- HP/MP Druckminderer mit Sicherheitsventil
- Überbrückungsknopf am Lungenautomaten
- Fenzy Vollmasken entsprechen der Norm EN 136 – Klasse III
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Feuerschutz
- Behörden
- Strafverfolgung
- Verarbeitende Industrie
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
Risiken
- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Beengte Räume
- Kontamination
- Feuer
- Gas, Dämpfe, Rauch
Normen und Vorgaben
- • EN 137:2006 Typ 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)
Traditionsmarke
Andere
- Cylinder Pressure
- 200 oder 300 bar pounds per square inch
Andere
- Cylinder Pressure
- 200 oder 300 bar pounds per square inch
- Cylinder Pressure : 200 oder 300 bar pounds per square inch