Autonome Atemschutzgeräte (SCBA)
AERIS Phase 2
Der von Honeywell Safety Products entwickelte Aeris Phase 2 sind von Pressluftatmer, wurde speziell für den Einsatz unter Extrembedingungen konzipiert.
Wichtige Funktionen
Einstellbares Zylinderband
Flammhemmende fluoreszierende streifen auf schulter-und gürtelbänderm
Druckminderungsventil mit integriertem ausgang für einen zweiten benutze
Einstellbare Schnellverschlüsse
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Chemie
- Baugewerbe
- Feuerschutz
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Kontamination
- Gas, Dämpfe, Rauch
Normen und Vorgaben
- Typzulassungen Aeris - EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
Traditionsmarke
Andere
- Umgebungstemperatur
- -30 °C bis +60 °C
Andere
- Umgebungstemperatur
- -30 °C bis +60 °C
- Umgebungstemperatur : -30 °C bis +60 °C