/content/sps/de/de/search-results.html

Autonome Atemschutzgeräte (SCBA)

Fenzy X-Pro Presslufta™er

Ein Presslufta™er, der speziell für die Brandbekämpfung entwickelt wurde.

Überblick

Wichtige Funktionen

  • Metallfreie, selbst abschaltende und ergonomische Rückenplatte
  • Drei Tragegriffe und ein Anschlagpunkt für eine Rettungsleine
  • Komfortkissen auf Schultern und Gürtelbändern
  • Perfekte Gewichtsverteilung des Gerätes auf den Hüften
  • Einsetzbar mit einem großen Angebot an EN-Druckluftzylindern von 4L/200 bar bis 9L/300 bar
  • Anpassbares Zylinderband und Doppelzylinderversion durch einfaches Anbringen eines Mehrfach-Kits
  • Druckminderer mit eingebautem zweiten Benutzer-Ausgang
  • Auffanggurt mit Bändern aus Aramidfaser: erfüllt die Anforderungen der neuesten Norm EN 137
  • Fluoreszierende Streifen auf Schulter- und Gürtelbändern
  • Druckanzeige-Alarmpfeife: Nah am Ohr
  • HP/MP Druckminderer mit Sicherheitsventil
  • Überbrückungsknopf am Lungenautomaten
  • Fenzy Vollmasken entsprechen der Norm EN 136 – Klasse III

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • • EN 137:2006 Typ 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas für Marine-Verwendung (SOLAS, MSC und MED)

Traditionsmarke

Fenzy
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Fenzy X-Pro SCBA Datenblatt
application/pdf 90.83 KB
7/5/2021
90.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Fenzy X-Pro SCBA Datenblatt
90.83 KB
7/5/2021
90.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Fenzy X-Pro SCBA Datenblatt
90.83 KB
7/5/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1825291
FENZY X-PRO Type II
Image
SKU
Description
alt
1825291
FENZY X-PRO Type II