Autonome Atemschutzgeräte (SCBA)
TESTAIR 4 (SCBA TEST BENCH)
Computerisierter Prüfstand für das dynamische Testen und die Leistungsevaluierung vollständig montierter autonomer Atemgeräte (SCBA)
Wichtige Funktionen
Der Prüfstand ermöglicht das Testen verschiedener Geräte
• Maskenkörper
• Vollständige SCBA-Sets
• Geräte mit kontinuierlichem Fluss
• Chemikalienschutzanzüge
Durchgeführte Tests
• Leckprüfung für Maskenkörper
• Öffnungsdruck für Ausatmungsventil
• Statische Druckprüfung für Maskenkörper
• Strömungsableitung
• Alarmaktivierung bei niedrigem Druck
• Leistung des Reglers der ersten Stufe
• Genauigkeit der Druckanzeige
• Test des Druckminderer-Sicherheitsventils
• Leistungstests des Lungenanforderungsventils
• Atmungswiderstand bei Standardrate (40 LPM)
• Atmungswiderstand bei Maximalrate (100 LPM)
Die neueste Version des Prüfstands verfügt über zahlreiche Verbesserungen:
- USB-Verbindung von Prüfstand zu PC.
- Automatische Erkennung des Einschaltpunktes für den akustischen Niedrigdruckalarm.
- Automatischer Test des Niedrigdruckalarms.
- Individuelle Anpassung der Zugriffsberechtigungen für Benutzer.
- Neues Datenbanksystem ermöglicht die Einfache Verwaltung zahlreicher Messwerte.
- Möglichkeit zur Verwaltung zusätzlicher Informationen, etwa des Einsatzortes des SCBA: SCBA-Lagereinrichtung, umfassende Ansicht aller einem Wartungszentrum zugewiesener SCBAs usw.
- Ausdruck von Testberichten im PDF-Format.
Traditionsmarke
Andere
- Betriebssystem
- Windows XP, Vista, 7 (32- und 64-Bit Versionen)
Andere
- Betriebssystem
- Windows XP, Vista, 7 (32- und 64-Bit Versionen)
- Betriebssystem : Windows XP, Vista, 7 (32- und 64-Bit Versionen)