Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr (SAR)
Airvisor 2
Atemschutzhaube mit Druckluftzufuhr, wahlweise mit stossfestem Polycarbonat- oder Azetatvisier gegen chemische Substanzen
• Ultraleicht, einfache Handhabung
• Optimales Sichtfeld: großes Visier
• Gesamtdurchlässigkeit unter 0,05 % für erhöhte Benutzersicherheit
• Optimale Durchflussregelung zum Visier
• Alarm bei niedrigem Durchfluss
• Aktivkohlefilter: gegen unangenehme Gerüche
Andere
- Maximale Betriebstemperatur
- 35 °C
Andere
- Maximale Betriebstemperatur
- 35 °C
- Maximale Betriebstemperatur : 35 °C