Atemschutzgeräte mit Luftzufuhr (SAR)
MC91A
Die MC91A-Geräte sind Atemschutzgeräte mit kontinuierlicher Luftzufuhr gemäß EN14594. Ein Regler an der Gürteleinheit sorgt für einen konstanten, anpassbaren Luftstrom in die Maske, in den keine Verschmutzungen eindringen können.
Wichtige Funktionen
Durchfluss 120 l/Min. bis 300 l/Min.
Risiken
- Luftpartikel
Normen und Vorgaben
- EN14594 - Atemschutzgeräte – Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom
Andere
- Durchfluss min. qi
- 120 l/Min.
Andere
- Durchfluss min. qi
- 120 l/Min.
- Durchfluss min. qi : 120 l/Min.