Platinenbestückbare Drucksensoren
TruStability™ RSC-Serie
Kompensiert. As low as ±0,25 %FSS TEB. Extrem niedrig (differenziert, Manometerdruck), niedrig (absolut diff. Manometerdruck). 24-Bit Digitaler SPI-kompatibler Ausgang. DIP, SMT
Druckbereiche
- ±1,6.mbar bis ±10.bar - ±160.Pa bis ±1.kPa - ±0,5 inH20 to ±150.psi
Bei der TruStability™ RSC-Serie handelt es sich um piezo-resistive Silizium-Drucksensoren mit Digitalausgang zum Auslesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Vollständig kalibriert und temperaturkompensiert für Sensor-Offset, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität kalibriert und temperaturkompensiert: mithilfe eines 24-Bit Analog-Digital-Wandlers mit integriertem EEPROM.
Druckdaten können bei Raten zwischen 20 und 2000 Proben pro Sekunde über eine SPI-Schnittstelle erfasst werden. Er ist für die Verwendung mit nicht-korrosiven, nichtionischen Gasen, wie Luft und anderen Trockengasen. Entworfen und gefertigt gemäß ISO 9001 Normen und REACH- sowie RoHS-konform.