https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schwerlast-Grenzschalter

HDLS-Serie

Robustes Metallgehäuse. Steckbar und nicht steckbar. IP65/66/67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

Lieferantenbestand

Die HDLS-Serie der Schwerlast-Grenzschalter umfasst eine Lötauge-Sockel-Konstruktion für eine sichere Haltung zwischen Kopf und Gehäuse und einen einzigartigen Antrieb in Vollmetallausführung für gleichbleibende betriebliche Eigenschaften selbst bei hohen Temperaturen sowie selbstabhebende Druckplattenanschlüsse zur Einsparung von Verkabelungsaufwand. Mit dem robusten Gehäuse ist die HDLS-Serie abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4x, 6, 6P, 12, 13: IP65/66/67. Seitlich drehende Versionen können für einen CW- und/oder CCW-Betrieb angepasst werden, während Betriebsköpfe um 90 ° gedreht werden können. Abdichtungsoptionen für geringe und hohe Temperaturen verfügbar.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, verstellbar
    • Oberer Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, Standard
    • Oberer Stößel – verstellbar
    • Oberer Stößel, Standard
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Seitlicher Drehkopf
    • Wobble – Kabel
    • Wobble – Kunststoffstange
    • Wobble – Spitzenelektrode
    • Wobble – Federdraht
    • Oberer Drehknopf
  • Versiegelung
    • NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • Verschiedene Montageoptionen
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 5-poliger Stecker
    • 20 mm
    • 5-poliger Miniatur-Stecker
    • 12 Fuß langes Kabel
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 9-poliger Stecker
    • PG13,5
    • 6 Fuß langes Kabel
    • 4-poliger Micro-Stecker
    • 9-poliger Miniatur-Stecker
    • 4-poliger Miniatur-Stecker
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
    • 0,05 A max.
    • 6 A max.
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • HDLS
  • Differentialweg (DT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Vorlauf (PT)
    • 102 mm [4 in]
    • 38 mm [1,5 in]
    • 51 mm [2 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 25,4 mm [1.0 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 1,95 N [7 oz] max.
    • 1,39 N [5 oz] max.
    • 26,69 N max. [6 lb max.]
    • 2,78 N [10 oz] max.
    • 17,79 N [4 lb] max.
  • Gehäusetyp
    • HDLS ohne Einstecker
    • HDLS-Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, CCC. EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Nachlauf (OT)
    • 0,190 in min.
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -12 °C bis 100 °C [10 °F bis 212 °F]
    • -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
    • -12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]
    • -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
    • -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
    • -1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]
    • -1 °C bis 93 °C [30 °F bis 200 °F]
    • -29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
    • -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
    • -12 °C bis 60 C [10 °F bis 140 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 24 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 250 VAC und 60 VDC max.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, verstellbar
    • Oberer Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, Standard
    • Oberer Stößel – verstellbar
    • Oberer Stößel, Standard
    • Wobble – Schraubenfeder
    • Seitlicher Drehkopf
    • Wobble – Kabel
    • Wobble – Kunststoffstange
    • Wobble – Spitzenelektrode
    • Wobble – Federdraht
    • Oberer Drehknopf
  • Versiegelung
    • NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Anschlusstyp
    • Verschiedene Montageoptionen
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
    • 5-poliger Stecker
    • 20 mm
    • 5-poliger Miniatur-Stecker
    • 12 Fuß langes Kabel
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 9-poliger Stecker
    • PG13,5
    • 6 Fuß langes Kabel
    • 4-poliger Micro-Stecker
    • 9-poliger Miniatur-Stecker
    • 4-poliger Miniatur-Stecker
  • Gehäusematerial
    • Zinkdruckguss
  • Strombelastung
    • 10 A (Thermal)
    • 0,05 A max.
    • 6 A max.
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname
    • HDLS
  • Differentialweg (DT)
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Vorlauf (PT)
    • 102 mm [4 in]
    • 38 mm [1,5 in]
    • 51 mm [2 in]
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 25,4 mm [1.0 in]
  • Betriebskraft (OF)
    • 1,95 N [7 oz] max.
    • 1,39 N [5 oz] max.
    • 26,69 N max. [6 lb max.]
    • 2,78 N [10 oz] max.
    • 17,79 N [4 lb] max.
  • Gehäusetyp
    • HDLS ohne Einstecker
    • HDLS-Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, CCC. EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Nachlauf (OT)
    • 0,190 in min.
  • Abgedichtet
    • Industrieanwendungen
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -12 °C bis 100 °C [10 °F bis 212 °F]
    • -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
    • -12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]
    • -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
    • -40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]
    • -1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]
    • -1 °C bis 93 °C [30 °F bis 200 °F]
    • -29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]
    • -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
    • -12 °C bis 60 C [10 °F bis 140 °F]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 24 VDC max.
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
    • 250 VAC und 60 VDC max.
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
  • Serienname : HDLS
  • Differentialweg (DT) : 0,38 mm [0,015 in] max.
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Vorlauf (PT) : 102 mm [4 in]|38 mm [1,5 in]|51 mm [2 in]|2,54 mm [0,10 in] max.|1,78 mm [0,070 in] max.|25,4 mm [1.0 in]
  • Betriebskraft (OF) : 1,95 N [7 oz] max.|1,39 N [5 oz] max.|26,69 N max. [6 lb max.]|2,78 N [10 oz] max.|17,79 N [4 lb] max.
  • Strombelastung : 10 A (Thermal)|0,05 A max.|6 A max.
  • Gehäusetyp : HDLS ohne Einstecker|HDLS-Einstecker
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA, CCC. EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Nachlauf (OT) : 0,190 in min.
  • Abgedichtet : Industrieanwendungen
  • Anschlusstyp : Verschiedene Montageoptionen|0,5 Zoll – 14NPT Rohr|5-poliger Stecker|20 mm|5-poliger Miniatur-Stecker|12 Fuß langes Kabel|0,75 Zoll – 14NPT-Rohr|9-poliger Stecker|PG13,5|6 Fuß langes Kabel|4-poliger Micro-Stecker|9-poliger Miniatur-Stecker|4-poliger Miniatur-Stecker
  • Aktuator : Seitlicher Rollenstößel|Seitlicher Stößel, verstellbar|Oberer Rollenstößel|Seitlicher Stößel, Standard|Oberer Stößel – verstellbar|Oberer Stößel, Standard|Wobble – Schraubenfeder|Seitlicher Drehkopf|Wobble – Kabel|Wobble – Kunststoffstange|Wobble – Spitzenelektrode|Wobble – Federdraht|Oberer Drehknopf
  • Gehäusematerial : Zinkdruckguss
  • Produkttyp : MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter
  • Betriebstemperatur : -12 °C bis 100 °C [10 °F bis 212 °F]|-12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]|-12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]|-40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]|-40 °C bis 93 °C [-40 °F bis 200 °F]|-1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]|-1 °C bis 93 °C [30 °F bis 200 °F]|-29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]|-40 °C bis 121 °C [-40 °F bis 250 °F]|-29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]|-12 °C bis 60 C [10 °F bis 140 °F]
  • Versiegelung : NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13|NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13|NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 24 VDC max.|600 Vac und 250 Vdc max.|250 VAC und 60 VDC max.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series)
11.22 MB
12/3/2020
PDF 11.22 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/11/2021
PDF 61.38 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
12/3/2020
PDF 1.16 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/10/2021
PDF 1.38 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HDLS Series CAD Models - grouped
14.3 MB
4/5/2021
14.3 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
12/3/2020
PDF 2.3 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
HDLS Series Product Photos
1.46 MB
5/11/2021
1.46 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series)
11.22 MB
12/3/2020
PDF 11.22 MB
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/11/2021
PDF 61.38 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
12/3/2020
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
HDLS Series CAD Models - grouped
14.3 MB
4/5/2021
14.3 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/10/2021
PDF 1.38 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
12/3/2020
PDF 2.3 MB
HDLS Series Product Photos
1.46 MB
5/11/2021
1.46 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
Image
SKU
Description
alt
LSJ6B-7M
alt
LSYMC6D
alt
LSD3K
alt
LSP1A-1D
alt
LSYAC2B
alt
LSYFC7L
alt
LSA6B-1A
alt
LS4J1A-7M
alt
LSA6B-2D
alt
LSYPB4L-4N