Schalter
Drehschalter
Hebel- oder Knebelfunktion. 3 und 4 Positionen. Integrierte Steckverbinder (Metripack 280 und Sumitomo). Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion
Individualisierung ist Standard bei den Drehschaltern von Honeywell, die getestet werden, um einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen und Verunreinigungen standzuhalten, wie etwa Temperaturwechsel, Chemikalienspritzer, Hochdruckreinigung, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Salz.
Das umfangreiche Angebot von Honeywell an Produktoptionen vereinfacht die Herstellung der Schalthebel für spezifische Anwendungen. Optionale Funktionen, wie nicht rastende Positionen, Klemmen- und integrierte Steckertypen, UL-Einstufungen sowie verschiedenste Schaltungskonfigurationen, sind verfügbar, um Flexibilität im Design zu fördern. Diese Optionen, zusammen mit einer großen Auswahl an Stromstärken und Temperaturbereichen, sind Standard für jeden Schalter, um die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Merkmale und Vorteile:
- Langlebige Bauweise: Gehäuse aus Polypropylen-Kunststoff (Rückseite) erhöht die Lebensdauer und schützt die Ausrüstung.
- Breites Konfigurationsspektrum: Zwei-, Drei- und Vierpositionsschalter, mit rastenden und nicht rastenden (rückschnellenden) Positionen und zahlreichen Schaltkreiskonfigurationen ermöglichen Individualisierung von Ausrüstungsbetrieb und -steuerung.
- Viele Steckeroptionen: Integrierter Steckverbinder (Metri-Pack, Sumitomo): Mit zwei, drei oder vier Schalterpositionen. Schraubklemme: Mit zwei oder drei Schalterpositionen.
- Schnellere Montage: Integrierte Stecker erlauben eine schnelle Montage und minimieren die Möglichkeit für Verdrahtungsfehler.
- Längere Schalterlebensdauer: Dank ihrer Fähigkeit, Staub und Feuchtigkeit von der Kontaktkammer fernzuhalten.
Mit einem haltbaren und umgebungsfest abgedichteten Gehäuse für Beständigkeit in rauen Umgebungen entwickelt, kommen die Drehschalter von Honeywell in den anspruchsvollsten Anwendungen zum Einsatz: Von Offroad-Fahrzeugen wie Geländefahrzeugen, über Schneemobile und Motorräder hin zu Landwirtschaft, Baubranche, Rasen- und Gartengeräten sowie Industrieanwendungen. Die sonstigen Produktanwendungen umfassen:
- Golfwagen
- Luftseilbahnen
- Teleskoplader
- Baggerlader
- Gabelstapler
- Traktoren
- Umschlagbagger
- Schiffsausrüstung
- Generatoren
Andere
- Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
- Optional (bei Werksfreigabe)
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stecker
- MetriPak 280
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Mehrere Schlüsselcodes
- Optional
- Elektrische Daten
- 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
- Serienname
- Schlüssel- und Drehschalter
- Durchmesser
- 22,1 mm [0,87 in]
- Dicke
- 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
- Befestigung
- Bedienfeld
- Spezifische Schlüsselcodes
- Optional
- Position
- Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse
- Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
- Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse
- Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
- Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse
Andere
- Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
- Optional (bei Werksfreigabe)
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stecker
- MetriPak 280
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Mehrere Schlüsselcodes
- Optional
- Elektrische Daten
- 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
- Serienname
- Schlüssel- und Drehschalter
- Durchmesser
- 22,1 mm [0,87 in]
- Dicke
- 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
- Befestigung
- Bedienfeld
- Spezifische Schlüsselcodes
- Optional
- Position
- Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse
- Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
- Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse
- Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
- Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse
- Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes : Optional (bei Werksfreigabe)
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld : 43,43 mm [1,71 in]
- Temperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Stecker : MetriPak 280
- Brennraumabdichtung : O-Ring
- Mehrere Schlüsselcodes : Optional
- Elektrische Daten : 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
- Serienname : Schlüssel- und Drehschalter
- Durchmesser : 22,1 mm [0,87 in]
- Dicke : 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
- Befestigung : Bedienfeld
- Spezifische Schlüsselcodes : Optional
- Position : Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse|Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse|Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse|Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse