Magnetischen Positionssensoren
RTY-Serie
Bietet ein kontaktfreies Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.
Die Hall-Effekt-Drehwinkel-Positionssensoren der RTY-Serie von Honeywell ermöglichen berührungslose Winkelüberwachungen im Bereich Transport und der Industrietechnik bei widrigen Umgebungsverhältnissen– und das zu äußerst konkurrenzfähigen Kosten.
Diese wellenaktivierten Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Integralwelle mit und ohne Hebel. Mit dem Hebel können Kunden die Anzahl der mechanischen Kopplungen ihrer Anwendung reduzieren und somit die Kosten ihrer Gesamtlösung reduzieren.
Diese Produkte verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich. Durch Drehen des Antriebs wird die Position des Magneten relativ zum IC verändert. Die sich daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.
Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP69K für lange Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.
Acht Betriebsbereiche (von 50 bis 360) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Die Ausführungen für niedrige und hohe Spannung decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5.VDC bis 30.VDC ab.
Honeywells branchenführendes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung stellen dem Kunden bewährte Qualität und Support zur Verfügung.