Sensing Lösungen
Sensing Lösungen
-
Automatisierung
-
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
- Produkte
- Sensing Lösungen
- Sensoren im Gesundheitswesen
- Platinenbestückbare Drucksensoren
Platinenbestückbare Drucksensoren
Komplettes Sortiment an industrietauglichen Sensoren: medienisolierendes Design, mehrere Anschlüsse, elektrische Konfigurationen und Ausgänge; Bereiche von 0 psi bis 250 psi.
Unsere Messelemente bestehen aus vier Piezowiderständen, die sich in einer chemisch geätzten Silizium-Membran befinden. Bei einer Druckänderung werden die Membran und die darin liegenden Widerstände gedehnt. Da sich die Widerstandswerte proportional zur ausgeübten Belastung ändern, wird eine elektrische Ausgabe erzeugt. Unsere Komponenten werden in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt, darunter Dialysegeräte, Blutuntersuchung, Zentrifugen sowie Sauerstoff- und Stickstoffverteilung, Klimaanlagen, Datenspeicherung, Prozesssteuerung, Industriemaschinen, Pumpen und Roboter.
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc