Omnipolare Positionssensor-ICs
Nanopower-Serie
Omnipolar magnetoresistiv. SOT-23. 7 G typ., 11 G max. (SM351LT), typ. 14 G, max. 20 G (SM353LT). 360 nA typ. (SM351LT), 310 nA typ. (SM353LT)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die magnetoresistiven (MR) Sensor-ICs von Honeywell aus der Nanopower-Serie sind hochempfindliche Geräte, die für viele verschiedene Anwendungen mit großen Luftspalten, kleinen Magnetfeldern und geringen Anforderungen an die Stromstärke vorgesehen.
Die Sensor-ICs reagieren auf einen Nord- oder Südpol, der parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Die Magnetpolarität muss dabei nicht angegeben werden. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potentiell gesenkt. Sie haben einen sehr niedrigen durchschnittlichen Stromverbrauch und verfügen über einen Push-Pull-Ausgang, für den kein Pull-Up-Widerstand erforderlich ist. Die Sensor-ICs können mit einer niedrigen Versorgungsspannung von 1,65.V betrieben werden, dadurch wird die Energieeffizienz unterstützt.
Die Nanopower-Serie ist in zwei magnetischen Empfindlichkeiten erhältlich, um verschiedene Anwendungsanforderungen abzudecken:
- SM351LT: Für Anwendungen, bei denen eine besonders hohe magnetische Empfindlichkeit (7.G typischer Betrieb, 11.G maximaler Betrieb) und nur eine sehr niedrige Stromaufnahme (360.nA typisch) erforderlich ist.
- SM353LT: Für Anwendungen, bei denen eine sehr hohe magnetische Empfindlichkeit (14.G typischer Betrieb, 20.G maximaler Betrieb) und nur eine sehr niedrige Stromaufnahme (310.nA typisch) erforderlich ist.
Diese magnetoresistiven Sensor-ICs der Nanopower-Serie sind als SMD-bestückbares Subminiatur-SOT-23-Gehäuse in einer Gurtverpackung (3000 Einheiten pro Rolle) für den Einsatz bei der bestückungsautomatisierten Komponentenmontage erhältlich.