Gefahrenbereich-Grenzschalter
LSX-Serie
UL. CSA. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH LSX Ex-Bereich-Schalter sind zur Verwendung in schwierigen Umweltbedingungen entworfen worden. Zugelassen zur Verwendung in Ex-Bereichen und NEMA-eingestuften Atmosphären, aufgrund der robusten Gehäuse mit integrierten Flammenpfaden. Die Flammenpfade erzwingen das Abkühlen der internen, sich expandierenden Gase unter die Zündtemperatur der externen Atmosphäre, bevor die Gase das Gehäuse verlassen.
Der LSX verfügt auch über eine Austauschbarkeit der Führung mit der MICRO SWITCH BX-Serie der Ex-Bereiche-Schalter. Eine optionale Montageplatte ermöglicht dieselbe Führung und Montage wie bei der Standard-HDLS-Serie (Schwerlast-Grenzschalter).
Die meisten HDLS-Betriebsköpfe und -Schaltkreisoptionen sind für die LSX-Serie erhältlich. Die drehbetätigten Produkte der LSX-Serie sind zur Verwendung mit Hebeln entworfen worden und verfügen aufgrund der möglicherweise gefährlichen Umgebung über funkenfreie Betätiger. Die anderen Schaltertypen der LSX-Serie – die stiftbetätigten und Wobbel-aktivierten Produkte – verfügen über einen internen funkenfreien Betätiger.