Komponenten für Dienstzimmer
Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit
Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88911J3N
Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit.
Zusätzliche Informationen
Artikel nicht mehr verfügbar. Zusatzinformation siehe 74422A1N
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
Andere
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Material
- PC + ABS - FR
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Material : PC + ABS - FR