Systevo Zimmereinheiten
Halterung für Systevo Call Smart
Wandhalterung für Systevo Call Smart Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur Befestigung an der Wand. Option zur Aufnahme des Kopfhörers.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 74170Z1
Wandhalterung für Systevo Call Smart Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur Befestigung an der Wand. Option zur Aufnahme des Kopfhörers.
Ausgestattet mit 2 Löchern zur Fixierung (Schraubung). Leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in PflegeEinrichtungen. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.
Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen, Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole, Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Leistungsmerkmale
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
- Mit Klebefestigung
Zusätzliche Informationen
Artikel verfügbar ab September 2021.
Andere
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Gewicht
- ca. 25 g
- Material
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Farbe
- Weiß
Andere
- Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte
- < 10 % (nicht kondensierend)
- Gewicht
- ca. 25 g
- Material
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 60 °C
- Farbe
- Weiß
- Umgebungstemperatur : -10 °C ... 50 °C
- Rel. Luftfeuchte : < 10 % (nicht kondensierend)
- Gewicht : ca. 25 g
- Material : Kunststoff (PC+ABS-FR)
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 60 °C
- Farbe : Weiß