/content/sps/jp/ja/search-results.html
Hospitals hero image
Hospitals hero image

病院

より質の高い治療を目指す医療従事者を応援する

患者さんの治療に革新をもたらす

病院では、患者さんのカルテの確認や、電子健康記録へのデータ入力などに膨大な時間が費やされています。ハネウェルは、技術ソリューションと安全衛生保護具のパイオニアとして、最適なツールを提供することで、医療従事者の皆さんがさらに効率よく安全に働けるお手伝いをし、より質の高い治療を患者さんへお届けすることに貢献しています。優れたテクノロジーとは、仕事を複雑なものにするのではなく、簡略化するためにあるべきだとハネウェルは考えます。

病院の未来を創造する

医療従事者の業務効率化をはかり、より質の高い治療を患者さんへ届けるためには、医療分野のテクノロジーを既存のシステムにシームレスに統合し、医療従事者の効率性を向上させなければなりません。ハネウェルのモビリティ、スキャン、プリントソリューションは、デバイス管理、患者さんの治療、医療従事者の効率性、患者さんの安心・安全などにおけるすべての重要なワークフローの効率化を可能にします。患者さんの入院から退院まで、医療従事者がミスなく、何よりも大切な患者さんの治療に専念できるよう、ハネウェルがお手伝いいたします。 

RP4e モバイルプリンタ

つねに動き回る作業には、超高堅牢性で信頼性の高い製品が求められています。

基板実装型圧力センサ

ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。

パルスオキシメータ用センサ

取り扱いが簡単で、洗浄・消毒に適した設計です。応力の影響を最小限に抑えます。あらゆる用途に対応できるサイズをご用意し、快適な着け心地を実現しました。

フォースセンサ

PCBセンサは、印加された正および負の力を比例した出力で測定します。

フローセンサ

成人患者さんの呼吸ガス流量を測定します。高品質で RoHS に準拠。生体適合コンポーネントを採用しています。

エアフローセンサ

空気その他の気体の流れ、量/方向に対して、敏感で迅速な応答を提供する高度なマイクロストラクチャテクノロジーを搭載しています。