スピードの必要性
腐食性の化学物質や重機を扱う自動車製造作業者は、スリップ、つまずき、墜落、騒音、塗料の蒸気やガス、切断や裂傷など、業界特有の安全上の危険にさらされています。
一方で、自動車の製造には、ドライバー制御を高め、故障を最小限に抑え、運用コストを削減するためには、再現性のある正確なセンシング技術が必要となってきます。
また、在庫管理やピッキングにかかる時間を短縮するために、組み立てラインの管理・最適化が求められています。
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
自動車製造ソリューション
ハネウェルは、溶接、研削、塗装、発泡加工、コーティング、高所作業などに従事する作業者の安全を守るため、耐衝撃性の高い保護手袋、さまざまな呼吸器保護具、信頼性の高い墜落制止用器具などを提供しています。
標準仕様または高度なカスタマイズ仕様にかかわらず、ハネウェルは、自動車のトランスミッション制御および油圧やブレーキ、燃料、エンジンシステムなどで使用するセンサを幅広くご用意しています。
組み立てラインの点検からアフターマーケットの部品の供給まで、ハネウェルの統合されたワークフローソリューションは、お客さまの自動車製造における生産性と精度を向上させることに寄与しています。
デジタルまたはリニア出力におけるホール効果または異方性磁気抵抗(AMR)センサには、角度、位置、速度センシングなどさまざまな付加価値パッケージがあります。
回転ポテンショメータ、磁気ポジションセンサ、レゾルバ、近接センサ、航空宇宙位置測定。
歯車、シャフトまたは類似した機構など、回転中のメタルパーツ(磁場に影響を及ぼす)ターゲットの非接触型検知を提供します。
MEMSテクノロジーを介して、6段階の自由度を超える高耐久性の単一デバイスからモーション、位置、ナビゲーションのセンシングを提供します。
自動車

倉庫と店内の生産性を高めるAuto One

CORESHIELD™保護手袋:難しい選択が容易な決定になる
ハネウェル音声業務ソリューション:自動車検査