消費者の需要の高まりで複雑化する配達業務
不要不急の外出を控え、自宅で買物を済ませる消費者が増えるなか、配達を利用する人の数も急激に増えています。宅配業者は、集荷から配達完了までの配達状況をつねに可視化し、これまで以上に速く確実に生活必需品を消費者のもとへ届けなければならないというプレッシャーにさらされています。スピードが求められるなか、増え続ける荷物を管理し、配達スケジュールを調整するだけでなく、接触を最小限に抑えるための新しい安全対策が必要になります。このような状況で生き残るためには、環境の変化にいち早く対応し、業務の最適化を図る必要があります。
卓越したサービスで競合他社に差をつける
ハネウェルは、お客さまがそれぞれの技術を生かしながらサービスの質、作業効率、生産性を向上させて、ファーストマイルからラストマイル まで卓越したサービスを提供するためのハードウェア&ソフトウェアソリューションを提供しています。ドライバーの安全確保やオペレーターとの円滑なコミュニケーションを実現するだけでなく、限られたシフトのなかで配達数を最大限に増やすための最適なルートと効率的なスケジュールを提案し、消費者が配達状況をいつでも確認できるための優れたシステムを構築することが可能になります。正確さとスピードを損なうことなく、より安全により効率的に商品を届け、消費者にご満足いただけるよう、ハネウェルがお手伝いいたします。 ハネウェルは、限られた時間のなかでより速く、より確実に荷物を届けるため、移動、仕分け、計量、トラッキングなどの最適なソリューションを提供しています。手紙や小包、ビニール袋や厚紙などで梱包された荷物、箱類、定形外や特大の荷物にいたるまで、迅速かつ丁寧に扱うことが可能になります。ハネウェルは、スライドシュー式、チルトトレイ式、クロスベルト式などの仕分けシステムおよびケース搬送コンベヤシステムを導入したクラス最高のマテハン技術を提供することで、陸送による翌日配達を可能にし、世界最大規模の郵便&配達業界を支えています。 |
CT40 モバイルコンピュータ
Android™搭載Dolphin™ CT40モバイルコンピュータは、Mobility Edge™プラットフォームを採用。タッチパネルで操作できるスタイリッシュな業務用端末で、リテール、輸送&ロジスティクス、ダイレクト・ストア・デリバリー での使用に最適です。売場での在庫検索、バックルームでの在庫管理、店内での販売、集荷や配達のためのオーダーピッキングなど、スピーディなワークフローと、シームレスな顧客体験を実現します。
Dolphin CT60 モバイルコンピュータ
CT60モバイルコンピュータは、いつでもどこでも接続でき、高速でのデータキャプチャが可能。長時間の連続使用ができ、作業者の効率を向上させます。Mobility Edge™プラットフォームにより、AndroidのOS更新による使用環境の変化を心配することなく長期間に渡りお使いいただけます。ソフトウェア、ハードウェアともに互換性があり、セキュリティや信頼性、パフォーマンス、管理機能を犠牲にすることなく、将来的にシームレスな統合も可能です。
モバイルワーカーやデスクレスワーカーが、業務上の連絡や共同作業を必要とする場合、さまざまな通信手段を利用することになります。一方で、そのためのトレーニングやサポート体制は整備されていないことが多く、セキュリティの問題も後回しになっているため、このことがIT関連を管理する部署にとっての課題となっています。デスクを必要とする通信手段は、もはや時代のニーズからかけ離れていると言えます。
ハネウェルのイノベーションは、輸送&ロジスティクス業界の未来のため、より安全な環境づくりを支えています。

安全な作業環境を確保するためには、作業に使用する機器の洗浄が重要です。ハネウェルのソリューションをご紹介します。

ハネウェルのSmart Talkソリューションは、チーム内の円滑なコミュニケーションを促進します。