地下作業の危険
最も予測不可能な作業環境のひとつである鉱山では、石炭の粉塵、過度の騒音、紫外線へのばく露、化学物資の危険から守るため、最高レベルの保護が求められます。
鉱山での作業は、つねに、メタンや硫化水素などの有毒ガスの漏れといった緊急事態の脅威と隣り合わせです。
ハネウェルのセーフティソリューションは、作業者が地下での作業を無事に終え、地表に戻るまでの安全をしっかりとサポートします。
-
When to Use an SCBA in Confined SpacesWe feel it’s the right time to tackle respiratory selection for the invisible killer inside confined spaces – air—or the lack of. Learn when to use an SCBA.
-
How to Detect Atmospheric Hazards in Confined SpacesPoor air quality and hazards posed by asphyxiates and toxic gases are some of the most common hazards faced in a confined space. Learn how to identify them in time.
-
Forging into the Future of Welding. Still a Dangerous Job?Welding seems like a tough profession, isn’t it? But despite its reputation, it is still sparking interest in the younger generation with a passion for metal fabrication.
鉱業向けセーフティソリューション
ハネウェルは、あらゆる作業環境に特化した、包括的なガス・火炎検知器製品およびサービスを提供しています。
ハネウェルのガス・火炎検知器は、広範囲にわたるガス・火炎をカバーすることで、究極の安全を実現。危険を減らし、作業者の安全を守ります。
また、鉱業に従事する作業者向けの防水安全ブーツや、緊急時に空気を供給するための避難用呼吸保護具を取り揃えています。
ハネウェルが開発した避難用呼吸保護具は、作業者が有毒ガスを含む空間、または酸素が欠乏した空間から安全に避難するまでの作業者の呼吸を確保します。優れたフィット感と使いやすさを兼ね備え、たった数秒で装着して使用することができます。
信頼性の高い重機向けエンベデッドソリューション
重機には、高い精度、信頼性、安全性が求められています。ハネウェルは、エンジンおよびトランスミッション用のさまざまな製品をはじめ、温度センサ、イグニッションスイッチ、方向指示器、ヘッドライトなど幅広いポートフォリオをご用意して、最も過酷な作業環境に対応できるソリューションを提供しています。
Honeywell BW™ Ultra は、5種類のガスを同時に検知できるガス検知器です。閉鎖空間への立ち入り前後に当該区域のガスを容易に採取、監視できるように特別に設計されています。また、比類のないセンサ技術、ガス測定値の可視性、信頼性、コネクティビティといった特長を持ち、どんな過酷な作業環境でもお使いいただけます。
回転ポテンショメータ、磁気ポジションセンサ、レゾルバ、近接センサ、航空宇宙位置測定。
最も厳しい作業環境に耐え得る設計です。ハネウェルのヘビーデューティ圧力センサ製品は、高い品質、信頼性、およびサービスにおいて、業界で高い評価を得ています。
グローバル、ヘビーデューティ、ミニチュア、汎用、危険場所、シールドスイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチのポートフォリオです。
RTD(測温抵抗体)センシング素子、サーミスタセンシング素子、パッケージ温度プローブ。 高い精度と信頼性を誇る工業用サーモスタット・サーマルスイッチ。
鉱業
ハネウェルNorth HM500シリーズ ハーフマスク

ハネウェルBW™ Solo - 危険場所向けシングルガス検知器
繊維金属:より素晴らしいものを作る
MICRO SWITCH ヘビーデューティリミットスイッチ