臨床検査
つねに最先端を行く安全性とテクノロジー
ワークフローの最適化
検査や診断の過程においては、正確なトラッキングと検体のラベル付けが重要になります。検査は、患者さんへの適切な治療計画の決定するためのデータを提供し、その後の治療結果を大きく左右するものです。医療従事者の皆さんは、検査で使用する機器・材料の在庫から患者さんの検体まであらゆるものをトラッキングしなければなりません。患者さんと検体を正しく紐づけし、検査が終わるまできちんとトラッキングすることは、検査の迅速化と検体の見落とし防止に欠かせません。モビリティ、スキャナ、印刷などのソリューションと個人安全保護具を適切に組み合わせることで、検査処理のスピードアップと効率化につながり、臨床医はより良い治療を提供するための情報を得ることができます。
検査・診断分野の未来を創る
検査の処理を行う場所が病院または研究所のどちらであっても、ワークフローのあらゆる段階で検体を同定し、トラッキングする技術が求められることに変わりはありません。ハネウェルのモビリティ、スキャン、印刷ソリューションは、検体採取および外部業者による搬送工程を能率化し、ミスを防止することに役立っています。さらに、ハネウェルの防護服、保護マスク、保護メガネは、現場で働くスタッフや研究者の皆さんの安全を守っています。
臨床検査
臨床検査におけるワークフローの効率性を最大限に高めます。
RP2eシリーズは、ダイレクト・ストア・デリバリー、レンタカーの返却時などのレシート印刷に最適な超高堅牢かつ高信頼性のモバイルプリンタです。
高い信頼性と堅牢性を誇り、小型、超小型、大型、特殊、密閉型、非密閉型といった種類があります。
ポート、コネクタ、出力、圧力範囲など幅広い選択肢で簡単に設定できる基盤実装型圧力センサソリューションです。