急増する必需品の需要
近年、スーパーマーケットに対する需要の拡大にともない、顧客中心志向のエクスペリエンスを導入する動きが加速しています。クリック&コレクト、ダイレクト・ストア・デリバリー、セルフチェックアウトは、必需品の非接触型ショッピングを求めるあらゆる層のお客さまに幅広く受け入れられています。このようなエクスペリエンスを提供し、お客さまの期待に応えるためのテクノロジーを従業員に提供することは、もはやオプションではなく、必須となっています。小売業にとって、競争の激しい複雑な状況の中、ネット通販のフルフィルメントにおける生産性&正確性を最大化し、プロセス効率を最適化して日々の業務の優先順位とオペレーションタスクを満たすためには、過去の実績に基づいた戦略とプロセス改善技術が必要になってきます。
食料品店の未来は変化しています
従業員に適切なモバイルおよび音声業務ソリューションを提供することで、自動補充、棚のピッキングをはじめとする重要なワークフローと従業員をデバイスを通してつなぎ、顧客のニーズに応えることが可能になります。店頭における非接触型スキャニングソリューションを加えることで、ハネウェルは、従業員の作業効率の向上を加速させます。さらに、保存食より新鮮さを求める消費者の声を反映し、コールドチェーン(低温物流)による保存を採用する店舗が増えています。店舗からフードサプライチェーンに戻り、新しい顧客体験への期待と食の嗜好の変化によって、フードサプライチェーンの効率化がこれまで以上に重要になっています。
スーパーマーケット
Honeywell Guided Work for Retail
Benefits of Honeywell Guided Work for Retail
ハネウェルの Smart Talk は、従業員間の寸断されがちなコミュニケーションの問題に対処するための統合アプリケーションです。業務用の高いセキュリティレベルを誇り、1台のデバイスで、音声通話、テキストおよびマルチメディアメッセージジの送受信、従業員の所在確認を行うことができます。
Operational Intelligenceは、ITアセット管理、運用の可視性、パフォーマンス分析を一括管理するためのクラウドベースのプラットフォームです。
CK65は、物流センターや製造現場における作業のスピードアップを図り、エラーを防ぐことで、サプライチェーンの生産性を向上させます。
Android™搭載Dolphin™ CT40モバイルコンピュータは、Mobility Edge™プラットフォームを採用。タッチパネルで操作できるスタイリッシュな業務用端末で、リテール、輸送&ロジスティクス、ダイレクト・ストア・デリバリー での使用に最適です。スピーディなワークフローと、シームレスな顧客体験を実現します。
RTD(測温抵抗体)センシング素子、サーミスタセンシング素子、パッケージ温度プローブ。 高い精度と信頼性を誇る工業用サーモスタット・サーマルスイッチ。

ある小売店従業員の1日

オペレーションの未来
ストアマネージャーのボブ
リテール向け音声業務ソリューション