ハネウェルの消費者向けパッケージ製品ソリューション
フレキシブルで信頼性の高いマテリアルハンドリング(マテハン)は、消費者向けパッケージ製品(CPG)のメーカーや流通業者にとってますます重要になっています。ハネウェルは、最大効率を維持し、製品の流れを止めないための Intelligratedソリューションを提供することで、世界中の業界リーダーから高い評価を得ています。
マテハンのオートメーション化によって、休日や天候の変化など季節性の需要の変動に迅速に対応することができます。また、フルパレット、異なる製品が混在したパレット、ケース、さらには個別にピッキングした製品を市場向けにパッケージングしたり、製品を交換するために費やす時間を短縮し、精度を高めることが可能になります。
ハネウェルは、高度なマテハン機器と革新的なソフトウェア、オーダーピッキング技術、モバイルコンピュータ、スキャン、プリントなどを組み合わせた、スケーラブルなオートメーションシステムを提供しています。また、フォークリフトのテザーや安全ベストから、保護メガネ、聴覚保護具、保護手袋まで、PPE(個人安全保護具)の幅広いポートフォリオをご用意しています。
大小さまざまな作業に対応するフルフィルメントシステム
ケースやパレットのコンベヤ、ロボットのパレタイザ&デパレタイザ、ロボット、高度な機械制御などの幅広い機能におり、手作業を大幅に削減し、効率を上げ、大量生産に対応することができます。また、システムの改良やアップグレードにより、不安定な負荷につながるような持続可能なパッケージングイニシアティブなどの新しい需要にも対応できます。さらに、柔軟性の高いソリューションにより、リテール向けや、製品ラインの変更に対応するための混合ケースおよびオーダーフルフィルメントに必要な適応性と正確なハンドリングを可能にします。
Thor VM1A 車載コンピュータ
Thor™ VM1A は、倉庫、インターモーダル輸送、製造環境向けの頑丈な車載コンピュータです。製品をご紹介します。
音声指示デバイス&ヘッドセット
ハネウェルは、エントリレベルから高度なモデルまで、さまざまな構成で利用できる頑丈で人間工学に基づいたボイスヘッドセットとデバイスを提供しています。
CK65 モバイルコンピュータ
物流センター用に開発されたモバイルコンピュータCK65は、Android 11までサポートし、これまでで最長のライフサイクルを実現。高い堅牢性を備え、最大28時間の連続使用が可能です。詳細を見る。
PM43 業務用プリンタ
ハネウェルの PM43は、稼働率の最大化を保証する高性能の業務用プリンタです。その信頼性は実証済みです。簡単に導入できます。詳細を見る。
ビデオ

Mobility Edge Android R機能でモバイルデバイスのライフサイクルを保証
ハネウェルのすべてのモバイルハードウェアおよびソフトウェアは、将来的なAndroid OSのアップデートに対応。最新のセキュリティとシームレスな動作を実現し、長期にわたって最新機能を活用できるよう設計されています。