つねにつながる
鉄道システムでは、安全な乗客体験を確保が求められています。そのため、最小限のメンテナンスで過酷な環境に対応できるよう設計された高品質かつ堅牢な製品の使用によって、インフラを近代化することが重要です。
電車は感電の危険があるため、線路での作業者は高視認性の絶縁用保護具が必要となってきます。
-
PPE for Electrical Safety.Antistatic, Electrostatic or Insulating?Around 350 electrical-related deaths occur on the job in the US, every year. Learn how to choose the right electrical safety equipment for your workers.
-
Electrical Safety Training-Enough to Prevent Arc Flash Injuries?Educating employees facing a high risk of electrical accident on recognizing the dangers is paramount when it comes to preserving people’s physical integrity. See more.
-
Essential Arc Flash PPE Cleaning RecommendationsArc flash PPE uses expensive, highly engineered materials that need to be properly cleaned to remain effective. This is how to care for Honeywell Arc Flash PPE.
脱線を防ぐために
ハネウェルは、1世紀以上にわたり、作業者の安全を守ってきました。保護手袋や絶縁ブーツなど、ハネウェルの高品質なアーク放電向け個人安全保護具(PPE)は、危険な環境下で安全に作業できる環境をつくり、作業者の生命を守ります。
また、アームスリングから、絶縁サドル、ブロック、ハンドラインアセンブリまで、高品質で耐久性のあるエレクトリカルセーフティ製品を幅広く取り揃えています。
当社のセンサとスイッチは、再現性のある正確なセンシング、故障率と運用コストの低減、エンジニアリングサポート向上を実現しました。すべて、列車、レール、通信ネットワークの制御および感知に役立つよう設計されています。
-
Five Things to Consider when Choosing A Gas Monitor for Confined SpacesThere are several types of gas detectors on the market, with different displays, sizes and features. Discover five things to consider when choosing a gas monitor.
-
Safety Pre-Checks and Entry Permits in Confined Space EntrySince oxygen deficiency, flammable gases and toxic gases are silent killers, knowing exactly what dangers lie ahead is vital for workers’ safety. Learn more.
CT60モバイルコンピュータは、いつでもどこでも接続でき、高速でのデータキャプチャが可能。長時間の連続使用ができ、作業者の効率を向上させます。
Android搭載のScanPal™ EDA51は、高精度なスキャニング機能、パワフルな処理能力、直観的に使えるタッチスクリーンインターフェース、安定したワイヤレス接続を特長としています。
CK65は、物流センターや製造現場における作業のスピードアップを図り、エラーを防ぐことで、サプライチェーンの生産性を向上させます。
RP2eシリーズは、ダイレクト・ストア・デリバリー、レンタカーの返却時などのレシート印刷に最適な超高堅牢かつ高信頼性のモバイルプリンタです。
これまでの50年間の手袋技術における最終進化系です。Electriflex 保護手袋は、オプションのRFID技術により、優れた柔軟性、快適性を実現し、製品ライフサイクルのトレーサビリティを向上させました。
Miller DuraHoist™ポータブル閉鎖空間システムは、マンホールおよび閉鎖空間の入退室および墜落制止のために特別に設計されています。
Miller Arc-Rated 製品は、高所での作業時、または通電状態の電気供給源の近くの閉鎖空間での作業時に、アークフラッシュやアークブラストによる落下から作業者を保護するように設計されています。
最も厳しい作業環境に耐え得る設計です。ハネウェルのヘビーデューティ圧力センサ製品は、高い品質、信頼性、およびサービスにおいて、業界で高い評価を得ています。
A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.
New Miller® Arc-Rated Products are designed to protect workers from falls caused by electric arc-flash and arc-blast exposure when working at heights or in confined space applications near energized electrical sources.
グローバル、ヘビーデューティ、ミニチュア、汎用、危険場所、シールドスイッチなど、広範で奥行きのあるリミットスイッチのポートフォリオです。
Honeywell BW Solo: Latest Technology in Gas Detection
Miller DuraHoist Confined Space System
Honeywell Miller - Protecting Workers At Height | 75 Years Celebration
Inside Something Real: Transportation | Honeywell Sensing & IoT
鉄道
Honeywell Miller - 高所作業者の保護 | 75周年記念
本物の中身:輸送 | ハネウェルのアドバンストセンシングテクノロジーズ

ハネウェルのBW Solo:ガス検知の最新技術
Miller DuraHoist 閉鎖空間システム