効率性とスピードを求める声は高まり続けている
急拡大を続けるEC市場で激しい競争が繰り広げられるなか、消費者が配送業者に求めるものは、速さだけでなく、より複雑化しています。倉庫の完全自動化などといった最先端テクノロジーの発展により、輸送&ロジスティクス業界も急速に変化を遂げています。さまざまな期待に応えるため、トラック輸送においては、効率よく荷物を積み、ドライバーの生産性を高める必要があります。トラックを予定の時間通りに目的地へ到着させることができるかどうかは、業務を管理する部署がその鍵を握っています。トラック輸送のサービスを提供する会社には、ドライバーとオペレーターとのコミュニケーションを増やし、運転に関する法令を順守させ、さらには車体の検査や配達スケジュールを管理するためのソリューションが必要になってきます。
競合他社との差別化を図る
トラック輸送は、輸送&ロジスティクス業界において重要な役割を担っています。ハネウェルのテクノロジーは、どのような条件下のタスクでも、つねに作業データを総合的に検討し、積載量やルートなどといった重要な決定を迅速に判断することを可能にします。ハネウェルは、ドライバーのコミュニケーションを円滑にし、資産を最大限活用し、規制当局の法令順守を確実にするためのハードウェア&ソフトウェアソリューションを提供しています。
CT60モバイルコンピュータは、いつでもどこでも接続でき、高速でのデータキャプチャが可能。長時間の連続使用ができ、作業者の効率を向上させます。
Android搭載のScanPal™ EDA51は、高精度なスキャニング機能、パワフルな処理能力、直観的に使えるタッチスクリーンインターフェース、安定したワイヤレス接続を特長としています。
CK65は、物流センターや製造現場における作業のスピードアップを図り、エラーを防ぐことで、サプライチェーンの生産性を向上させます。
RP2eシリーズは、ダイレクト・ストア・デリバリー、レンタカーの返却時などのレシート印刷に最適な超高堅牢かつ高信頼性のモバイルプリンタです。
トラック輸送

Operational Intelligence クリーニングマネージャー