最大の課題を克服するための包括的なソリューション
ネット通販の急速な拡大とともに、低コストでスピーディかつ時間通りの配送を期待する消費者の声は高まり、輸送&ロジスティクス業界へのプレッシャーはかつてないほどに増大しています。さらに、輸送&ロジスティクスのサービス を提供する企業は、配達における可視性を高め、つねに商品がどこにあるかを追跡できるシステムを構築することが求められています。
高まる需要に応えるためには、輸送・ロジスティクス業界の企業は、それぞれのワークフローを最適化し、最先端技術とデータ解析を活用しながら、作業効率の改善を図る必要があります。倉庫でのピッキングやパッキングの指示から、最適な配送ルートの割り出し、ドライバーの安全確保まで、ハネウェルは、それぞれの分野に特化したハードウェア、ソフトウェア、サービスによる完璧なソリューションをご用意して、お客さまの業務を改善し、生産性、効率、精度を向上させるお手伝いをしています。
すべての移動を支える専門性
From picking and packing orders in the warehouse to route optimization, to increasing first time delivery and ensuring driver safety on the road, Honeywell’s complete solution of specialized hardware, software and services can help transform your operations, increasing accuracy, productivity, and efficiency.
規格品から高度なカスタマイズ製品にいたるまで、さまざまな製品に対応できるセンサ&スイッチを幅広く取り揃え、あらゆる輸送手段で求められる信頼性と精度、そして何よりも高い安全性を実現します。
CT60 モバイルコンピュータ
Android搭載のCT60モバイルコンピュータ は、Mobility Edgeプラットフォーム を採用。将来のOSアップデートに対応する柔軟性 、リアルタイムでの接続、高速なデータキャプチャ性能を実現しました。
CK65 モバイルコンピュータ
物流センター用に開発されたモバイルコンピュータCK65は、Android 11までサポートし、これまでで最長のライフサイクルを実現。高い堅牢性を備え、最大28時間の連続使用が可能です。詳細を見る。
EDA51 モバイルコンピュータ
EDA51モバイルコンピュータは、優れたスキャニング機能、パワフルな処理能力、直観的に使えるタッチスクリーン、安定したワイヤレス接続を実現しました。
RP2e モバイルプリンタ
モバイルプリンタRP2eシリーズは、過酷な作業環境にも耐え得る丈夫な設計で、さまざまなメディアに対応。長時間の連続使用が可能です。特長をご紹介します。
関連動画
コネクテッドロジスティクスジャーニー
A地点からZ地点まで、そしてその間のすべての地点を網羅する、輸送&ロジスティクスのためのハネウェルの未来保証型ソリューション

ロボットアンローダ
高度な機械学習により、トラックやトレーラー、出荷コンテナの荷降ろしを、手作業の半分以下の時間でおこなうことができます。
4Gへの切り替えに成功したDanske Fragtmænd社の実例
Mobility Edge™プラットフォーム上に構築されたハネウェルのCT60モバイルコンピュータが、Danske Fragtmænd社の作業効率を向上させ、1日50,000件にも上る配送業務を支えています。

物流センターで働くある従業員の1日
物流センターは、かつてないほどの困難に直面しています。よりスピーディな配送だけでなく、透明性、正確性を求めるお客さまのニーズは劇的に変化しています。ハネウェルのソリューションをご紹介します。