スイッチ
ロータリースイッチ
レバーまたはノブの操作、3-位置と4-位置 一体型コネクタ(Metripack 280および住友) 耐環境シールを施した設計
温度サイクル、化学薬品の飛沫、圧力洗浄、振動、ほこり、湿度、塩などの幅広い環境条件と汚染物に耐えるようにテスト済みハネウェルのロータリースイッチを使って、カスタマイズは標準で行われます。
ハネウェルの幅広い製品オプションにより、アプリケーション用のロータリースイッチの構築方法は簡素化されます。モーメンタリ位置、端子、一体型のコネクタタイプ、UL-定格、各種回路構成といったオプション機能を設計に柔軟性をもたせるために使用できます。これらのオプションは、広範な電気的定格および温度範囲と共に、お客様のニーズの拡大を満たすために各スイッチで標準となっています。
特長と利点:
- 耐久性のある構造:ポリプロピレンプラスチック ハウジング(背面)は、耐久性を向上させ、装置をサポートします。
- 幅広い構成:2-、3-、または4-位置のスイッチ、保持および瞬時(リコイル)位置、多数の回路構成により、機器の操作と制御をカスタマイズできます。
- 多数のコネクタの選択肢:一体型コネクタ(Metri-Pack、住友):2、3、4ポジションのスイッチ。ねじ端子:2、3ポジションのスイッチ。
- 素早い組み立て:一体型コネクタにより、素早い組み立てが容易になり、配線エラーの可能性を最小限に抑えます。
- 寿命が長いスイッチ:接触チャンバから汚れや湿気を寄せ付けない機能のおかげです。
耐環境シールド設計で過酷な環境に耐えるように設計されているハネウェルのロータリースイッチは、ATV、スノーモービル、モータサイクルなどのオフロード車両から、農業、構造、工業、芝生・ガーデン機器まで、過酷な用途で使用されています。その他の製品用途には次のものがあります。
- ゴルフカート
- 空中リフト
- テレハンドラー
- スキッドローダ
- フォークリフト
- トラクター
- マテリアル ハンドラー
- 海洋設備
- 発電機
その他
- チャンバシール
- Oリング
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- 既存のキーコードと一致
- オプション(工場出荷時の承認)
- 電気定格
- 12Vdc、20A、24Vdc、8A (Res.)
- 厚さ
- 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]
- 取付け
- パネル
- コネクタ
- MetriPak 280
- シリーズ名
- キースイッチおよびロータリースイッチ
- 位置
- 3 [オフ-オン(1)-オン(2デュアル回路)]、4端子
- 3 [オフ(磁気グラウンド)-オン-スタート(瞬時)]、6端子
- 3 [オフ-オン-スタート(瞬時)]、4端子
- 2(オフ-オン)、4端子
- 4 [オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬時)]、4端子
- 複数のキーコード
- オプション
- 直径
- 22.1mm [0.87in]
- 固有のキーコード
- オプション
- 温度
- -40°C~85°C [-40°F~185°F]
その他
- チャンバシール
- Oリング
- サイクルライフ(ロータリー)
- 25000サイクル
- パネル裏の奥行き
- 43.43mm [1.71in]
- 既存のキーコードと一致
- オプション(工場出荷時の承認)
- 電気定格
- 12Vdc、20A、24Vdc、8A (Res.)
- 厚さ
- 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]
- 取付け
- パネル
- コネクタ
- MetriPak 280
- シリーズ名
- キースイッチおよびロータリースイッチ
- 位置
- 3 [オフ-オン(1)-オン(2デュアル回路)]、4端子
- 3 [オフ(磁気グラウンド)-オン-スタート(瞬時)]、6端子
- 3 [オフ-オン-スタート(瞬時)]、4端子
- 2(オフ-オン)、4端子
- 4 [オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬時)]、4端子
- 複数のキーコード
- オプション
- 直径
- 22.1mm [0.87in]
- 固有のキーコード
- オプション
- 温度
- -40°C~85°C [-40°F~185°F]
- チャンバシール : Oリング
- サイクルライフ(ロータリー) : 25000サイクル
- パネル裏の奥行き : 43.43mm [1.71in]
- 既存のキーコードと一致 : オプション(工場出荷時の承認)
- 電気定格 : 12Vdc、20A、24Vdc、8A (Res.)
- 厚さ : 3.18mm~6.35mm [0.15in~0.25in]
- 取付け : パネル
- コネクタ : MetriPak 280
- シリーズ名 : キースイッチおよびロータリースイッチ
- 位置 : 3 [オフ-オン(1)-オン(2デュアル回路)]、4端子|3 [オフ(磁気グラウンド)-オン-スタート(瞬時)]、6端子|3 [オフ-オン-スタート(瞬時)]、4端子|2(オフ-オン)、4端子|4 [オフ-点火-点火熱-点火熱スタート(瞬時)]、4端子
- 複数のキーコード : オプション
- 直径 : 22.1mm [0.87in]
- 固有のキーコード : オプション
- 温度 : -40°C~85°C [-40°F~185°F]