/content/sps/jp/ja/search-results.html

運輸VRS Thrumoldシリーズ

運輸VRS Thrumoldシリーズ

ヘビーデューティー、オフロード、建設車両での回転シャフトのスピード&位置を決定することにより、エンジンタイミングおよびトランスミッションスピードを提供します。

製品概要

Thrumoldシリーズ VRS(可変リラクタンス スピード)センサは、ヘビーデューティー、オフロード、建設車両の回転シャフトのスピードおよび位置を決定し、エンジン燃焼プロセス効率の改善に役立つ情報を提供することで、エンジンタイミングとトランスミッションスピードを検出するよう設計されています。パッシブVRSセンサは、動作に外部電圧源を必​​要としない、シンプルで堅牢なデバイスです。

センサ内の永久磁石が、固定磁場を作ります。フェラスメタル製ターゲットがセンサの磁極片(検知エリア)の付近に接近、通過すると、磁場の磁束が変化し、その強度が動的に変化します。磁界強度の変化は、出力端子に取付けられたコイル巻線に電流を誘導します。

VRSセンサの出力信号は、監視されているデバイスの速度が変化に応じて、振幅と周波数が変化する交流電圧であり、通常はピークからピークまでの電圧(Vp-p)で表されます。各ターゲットがセンサのポールピースを通過する際に、1回の完全なサイクルが発生します。標準のギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号はオシロスコープ上でほぼ正弦波として表されます。

仕様

その他

  • 最適アクチュエータ
    • 8 DP
  • コイル抵抗
    • 1270Ω~1630Ω
  • 振動
    • 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
  • 動作温度
    • -40°C~120°C [-40°F~248°F]
  • 重量
    • 約72g [2.54oz]
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
    • 30 Vp-p~48 Vp-p
  • 端子
    • Deutsch DT04 コネクタ
  • マウント用ねじ山
    • M16X1.5 6G
    • M18X1.5 6G
    • 5/8-18 UNF-2A ねじサイズ
  • シリーズ名
    • Thrumold
  • 表面速度
    • 標準 5.9IPS (0.15m/s)
  • 動作周波数
    • 標準40 kHz
    • 標準15 kHz 
  • ハウジング長
    • 83mm [3.25in]
  • 材質
    • ステンレススチール

その他

  • 最適アクチュエータ
    • 8 DP
  • コイル抵抗
    • 1270Ω~1630Ω
  • 振動
    • 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
  • 動作温度
    • -40°C~120°C [-40°F~248°F]
  • 重量
    • 約72g [2.54oz]
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
    • 30 Vp-p~48 Vp-p
  • 端子
    • Deutsch DT04 コネクタ
  • マウント用ねじ山
    • M16X1.5 6G
    • M18X1.5 6G
    • 5/8-18 UNF-2A ねじサイズ
  • シリーズ名
    • Thrumold
  • 表面速度
    • 標準 5.9IPS (0.15m/s)
  • 動作周波数
    • 標準40 kHz
    • 標準15 kHz 
  • ハウジング長
    • 83mm [3.25in]
  • 材質
    • ステンレススチール
  • 最適アクチュエータ : 8 DP
  • コイル抵抗 : 1270Ω~1630Ω
  • 振動 : 20G RMS (24Hz~2000Hz)>50MΩ
  • 動作温度 : -40°C~120°C [-40°F~248°F]
  • 重量 : 約72g [2.54oz]
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小) : 30 Vp-p~48 Vp-p
  • 端子 : Deutsch DT04 コネクタ
  • マウント用ねじ山 : M16X1.5 6G|M18X1.5 6G|5/8-18 UNF-2A ねじサイズ
  • シリーズ名 : Thrumold
  • 表面速度 : 標準 5.9IPS (0.15m/s)
  • 動作周波数 : 標準40 kHz|標準15 kHz 
  • ハウジング長 : 83mm [3.25in]
  • 材質 : ステンレススチール
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Datasheet
application/pdf 511.15 KB
5/24/2021
511.15 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Speed Sensors Range Guide
application/pdf 777.88 KB
5/24/2021
777.88 KB
交通航続ガイド
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Installation Instructions
application/pdf 321.25 KB
5/24/2021
321.25 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
VRS Output Voltage Calculations
application/pdf 46.78 KB
5/24/2021
46.78 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
VRS Sensor Application Notes
application/pdf 102.75 KB
5/24/2021
102.75 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
application/pdf 537.58 KB
5/24/2021
537.58 KB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
46.78 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
102.75 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
777.88 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Installation Instructions
321.25 KB
5/24/2021
321.25 KB
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Datasheet
511.15 KB
5/24/2021
511.15 KB
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
537.58 KB
交通航続ガイド
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Datasheet
511.15 KB
5/24/2021
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
交通航続ガイド
18.57 MB
10/4/2021
Transportation Variable Reluctance Speed Sensors, Thrumold Series - Installation Instructions
321.25 KB
5/24/2021
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
TM-HAADA
alt
TM-HBADA
alt
TM-LDADA
Image
SKU
Description
alt
TM-HAADA
alt
TM-HBADA
alt
TM-LDADA