シールドスイッチ
HRシリーズ
密閉ステンレス鋼 MIL-S-8805等級、密閉記号5. SPNO、DPDT 5 A (抵抗負荷)
MICRO SWITCH HRスイッチは、最高のシーリング、315°C(600°F)の高温度性能、頑丈で過酷な使用に耐え、耐腐食性構造を備えており、最も要求の厳しい用途でも信頼性の高いスイッチングを提供します。
シールドスイッチ
MICRO SWITCH HRスイッチは、最高のシーリング、315°C(600°F)の高温度性能、頑丈で過酷な使用に耐え、耐腐食性構造を備えており、最も要求の厳しい用途でも信頼性の高いスイッチングを提供します。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc