真空スイッチ
ダイレクトアクションブレード接点。工場設定:1.1in-Hg~22in-Hg。多様なコネクタと端子。30 in-Hg プルーフ、150 psi バースト
ハネウェルの5000シリーズ真空スイッチは、長期にわたり使用されるアプリケーション用です。スイッチは工場出荷時に設定され、各種の流体と適合するフルオロシリコーンゴムダイヤフラムを備えています。Metripackなど、さまざまな 各種終端と併用でき、接続時に密封シールを形成します。設計の利点には、高耐久性構造、コンパクトサイズ、高度設定ポイントがあります。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc