/content/sps/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

ベーシックABPシリーズ

補償済み ±1.5%FSS TEB 低圧 差圧またはゲージ デジタルまたはアナログ出力 DIP、リードレスSMT、SMT 高いコスト効率 

製品概要
圧力範囲
  • >±60mbar~±10bar | ±6 kPa~±1 MPa | ±1psi~±150psi
説明
  • ABPシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値を、レシオメトリックデジタルまたはアナログで出力します。これらは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC: 特定用途向け集積回路)により、センサのオフセット、感度、温度の影響、精度エラー(非直線性、繰り返し性、ヒステリシスを含む)に対してキャリブレーションおよび温度補正されています。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
  • ドライガスオプション:入力ポートは、乾燥空気や乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性メディアに限られており、結露状態にさらすことはできません。ガスは、高耐熱性ポリアミド、シリコン、アルミナセラミック、金およびガラスに適合するメディアに限られます。
  • 液体溶媒オプション:ポートP1下の電子部品を保護する付加的なシリコンベースのゲルコーティングを含み、そのため非腐食性液体(水や塩分など)との使用や、結露が発生しやすい環境下でのアプリケーションにおける使用が可能になります。ポートP2は非腐食性液体用に設計されているため、多くの場合、このオプションはウェット-ウェット差圧センシングに適しています。
お客様にとっての価値
  • 簡素化デザインイン:小型のサイズにより、PC基板(PCB)上のスペースの節約、または小型化・低電力化されたデバイス設計の簡素化が実現します。湿度感度レベル1の要件に適合し、以下の条件で保管する場合、有効期間に制限はありません。<30 °C/85 %RH and, under most storage conditions, allows for PCB soldering without any material concern about solder joint quality due to aging of the sensor terminals, which minimizes the concern about aging of the terminals prior PCB assembly. Pressure choices allow engineers to select range required for their application. Leadless SMT, SMT, and DIP package options.
  • コスト効果:小型のサイズにより、エンジニアは設計するシステムの性能と信頼性の向上を維持しつつ、設計および製造コストを削減することが可能になります。
  • 精度:トータルエラーバンド(総合精度、TEB)と幅広い圧力範囲により、解像度とシステムの精度が向上するため、エンジニアはシステムの性能を最適化することができます。オプションの内部診断は、センサの測定値の正確さを検証します。
  • 適応性:供給電圧範囲、多様な圧力装置、タイプ、範囲、出力オプション、および幅広い動作温度範囲は、アプリケーションにおける使用を簡素化します。
  • 多目的性:ウェットメディア互換性、スリープモード、温度出力オプションを提供するセンサは、IoT(モノのインターネット)アプリケーションの多目的な選択肢となっています。
  • ハネウェル・ブランド:独自のハネウェル技術を活用し、世界各国における複数の特許で保護されています。
差別化:
  • 精度が強化されたことにより、設計エンジニアは測定誤差を十分に理解できるようになります。
  • 幅広い供給電圧範囲は、設計の柔軟性を提供します。
  • スリープモード利用時の電力消費量は、バッテリー駆動アプリケーションでの使用を可能にします。
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors ABP Series—High Accuracy, Compensated/Amplified, 60 mbar to 10 bar | 6 kPa to 1 MPa | 1 psi to 150 psi, Digital or Analog Output, Liquid Media Capable
application/pdf 2.16 MB
5/24/2021
2.16 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp
application/pdf 1.55 MB
5/24/2021
1.55 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Installation Instructions for the Basic Amplified Board Mount Pressure Sensors, ABP Series
application/pdf 1.63 MB
5/24/2021
1.63 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ABP Series Leadless SMT AN Dry Media CAD Model.zip
application/zip 45.63 KB
5/24/2021
45.63 KB
ABP Series SMT AN Dry Media CAD Model.zip
application/zip 241.75 KB
5/24/2021
241.75 KB
ABP Series DIP LN Dry Media CAD Model.zip
application/zip 123.18 KB
5/24/2021
123.18 KB
ABP Series Leadless SMT LN Wet Media CAD Drawing
application/zip 62.17 KB
5/24/2021
62.17 KB
ABP Series DIP JJ Wet Media CAD Model.zip
application/zip 204.11 KB
5/24/2021
204.11 KB
ABP Series SMT LN Dry Media CAD Model.zip
application/zip 251.68 KB
5/24/2021
251.68 KB
ABP Series DIP RR Wet Media CAD Model.zip
application/zip 207.06 KB
5/24/2021
207.06 KB
ABP Series SMT JJ Wet Media CAD Model.zip
application/zip 246.12 KB
5/24/2021
246.12 KB
ABP Series DIP AN Dry Media CAD Model.zip
application/zip 119.21 KB
5/24/2021
119.21 KB
ABP Series DIP AN Wet Media CAD Model.zip
application/zip 118.99 KB
5/24/2021
118.99 KB
ABP Series Leadless SMT LN Dry Media CAD
application/zip 45.72 KB
5/24/2021
45.72 KB
ABP Series CAD Models - grouped
application/zip 1.63 MB
6/1/2021
1.63 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
5/24/2021
4.7 MB
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
application/pdf 1.06 MB
6/1/2021
1.06 MB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
application/pdf 186.84 KB
5/24/2021
186.84 KB
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
application/pdf 721.93 KB
5/24/2021
721.93 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
application/pdf 329.92 KB
5/24/2021
329.92 KB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
application/pdf 210.39 KB
5/24/2021
210.39 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
application/pdf 1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
ABP Series Pneumatic Interface Recommendations
application/pdf 399.7 KB
5/24/2021
399.7 KB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
application/pdf 735.18 KB
5/24/2021
735.18 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
application/pdf 2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
産業用倉庫ソリューション
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
ラボオートメーションのためのソリューション
application/pdf 6.42 MB
11/25/2021
6.42 MB
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
酸素濃縮器用ソリューション
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series
application/pdf 421.93 KB
5/24/2021
421.93 KB
人工呼吸器用ソリューション
application/pdf 2.78 MB
11/25/2021
2.78 MB
Sensors in Sleep Apnea Machines
application/pdf 1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
11/25/2021
2.26 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
application/pdf 2.48 MB
11/25/2021
2.48 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
application/pdf 1.31 MB
11/23/2021
1.31 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
輸液ポンプ用ソリューション
application/pdf 2.35 MB
11/25/2021
2.35 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
application/pdf 4.51 MB
5/24/2021
4.51 MB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
11/25/2021
2.61 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic ABP DIP AN highres photo
image/jpeg 128.41 KB
5/24/2021
128.41 KB
Basic ABP Leadless SMT LN highres photo
image/jpeg 66.87 KB
5/24/2021
66.87 KB
Basic ABP SMT LN lowres photo
image/jpeg 22.55 KB
5/24/2021
22.55 KB
Basic ABP DIP JJ highres photo
image/jpeg 112.38 KB
5/24/2021
112.38 KB
Basic ABP DIP LN highres photo
image/jpeg 104.72 KB
5/24/2021
104.72 KB
Basic ABP DIP RR highres photo
image/jpeg 77.2 KB
5/24/2021
77.2 KB
Basic ABP SMT JJ lowres photo
image/jpeg 17.17 KB
5/24/2021
17.17 KB
Basic ABP DIP RR lowres photo
image/jpeg 19.45 KB
5/24/2021
19.45 KB
Basic ABP Leadless SMT LN lowres photo
image/jpeg 9.06 KB
5/24/2021
9.06 KB
Basic ABP Leadless SMT AN highres photo
image/jpeg 101.4 KB
5/24/2021
101.4 KB
Basic ABP DIP JJ lowres photo
image/jpeg 16.76 KB
5/24/2021
16.76 KB
Basic ABP SMT AN lowres photo
image/jpeg 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
Basic ABP SMT AN highres photo
image/jpeg 124.06 KB
5/24/2021
124.06 KB
Basic ABP DIP LN lowres photo
image/jpeg 19.15 KB
5/24/2021
19.15 KB
Basic ABP Leadless SMT AN lowres photo
image/jpeg 13.46 KB
5/24/2021
13.46 KB
Basic ABP Series Product Photo - grouped
application/zip 835.5 KB
6/1/2021
835.5 KB
Basic ABP DIP AN lowres photo
image/jpeg 19.28 KB
5/24/2021
19.28 KB
Basic ABP SMT JJ highres photo
image/jpeg 337.43 KB
5/24/2021
337.43 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.06 MB
6/1/2021
1.06 MB
産業用倉庫ソリューション
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
735.18 KB
Basic ABP DIP AN highres photo
128.41 KB
5/24/2021
128.41 KB
Basic ABP Leadless SMT LN highres photo
66.87 KB
5/24/2021
66.87 KB
ラボオートメーションのためのソリューション
6.42 MB
11/25/2021
6.42 MB
Basic ABP SMT LN lowres photo
22.55 KB
5/24/2021
22.55 KB
ABP Series Leadless SMT AN Dry Media CAD Model.zip
45.63 KB
5/24/2021
45.63 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors ABP Series—High Accuracy, Compensated/Amplified, 60 mbar to 10 bar | 6 kPa to 1 MPa | 1 psi to 150 psi, Digital or Analog Output, Liquid Media Capable
2.16 MB
5/24/2021
2.16 MB
Basic ABP DIP JJ highres photo
112.38 KB
5/24/2021
112.38 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
2.25 MB
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Basic ABP DIP LN highres photo
104.72 KB
5/24/2021
104.72 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Basic ABP DIP RR highres photo
77.2 KB
5/24/2021
77.2 KB
Installation Instructions for the Basic Amplified Board Mount Pressure Sensors, ABP Series
1.63 MB
5/24/2021
1.63 MB
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series
421.93 KB
5/24/2021
421.93 KB
Basic ABP SMT JJ lowres photo
17.17 KB
5/24/2021
17.17 KB
ABP Series SMT AN Dry Media CAD Model.zip
241.75 KB
5/24/2021
241.75 KB
ABP Series DIP LN Dry Media CAD Model.zip
123.18 KB
5/24/2021
123.18 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
ABP Series Leadless SMT LN Wet Media CAD Drawing
62.17 KB
5/24/2021
62.17 KB
人工呼吸器用ソリューション
2.78 MB
11/25/2021
2.78 MB
Basic ABP DIP RR lowres photo
19.45 KB
5/24/2021
19.45 KB
Basic ABP Leadless SMT LN lowres photo
9.06 KB
5/24/2021
9.06 KB
Basic ABP Leadless SMT AN highres photo
101.4 KB
5/24/2021
101.4 KB
Basic ABP DIP JJ lowres photo
16.76 KB
5/24/2021
16.76 KB
Basic ABP SMT AN lowres photo
16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
Basic ABP SMT AN highres photo
124.06 KB
5/24/2021
124.06 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
Basic ABP DIP LN lowres photo
19.15 KB
5/24/2021
19.15 KB
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
186.84 KB
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
721.93 KB
Basic ABP Leadless SMT AN lowres photo
13.46 KB
5/24/2021
13.46 KB
ABP Series DIP JJ Wet Media CAD Model.zip
204.11 KB
5/24/2021
204.11 KB
ABP Series SMT LN Dry Media CAD Model.zip
251.68 KB
5/24/2021
251.68 KB
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
1.88 MB
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
ABP Series DIP RR Wet Media CAD Model.zip
207.06 KB
5/24/2021
207.06 KB
Basic ABP Series Product Photo - grouped
835.5 KB
6/1/2021
835.5 KB
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
11/25/2021
2.26 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
2.48 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
4.7 MB
Basic ABP DIP AN lowres photo
19.28 KB
5/24/2021
19.28 KB
Basic ABP SMT JJ highres photo
337.43 KB
5/24/2021
337.43 KB
ABP Series SMT JJ Wet Media CAD Model.zip
246.12 KB
5/24/2021
246.12 KB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
2.72 MB
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
11/23/2021
1.31 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp
1.55 MB
5/24/2021
1.55 MB
ABP Series DIP AN Dry Media CAD Model.zip
119.21 KB
5/24/2021
119.21 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
ABP Series DIP AN Wet Media CAD Model.zip
118.99 KB
5/24/2021
118.99 KB
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
329.92 KB
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
210.39 KB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
1.69 MB
輸液ポンプ用ソリューション
2.35 MB
11/25/2021
2.35 MB
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
4.51 MB
ABP Series Leadless SMT LN Dry Media CAD
45.72 KB
5/24/2021
45.72 KB
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
11/25/2021
2.61 MB
ABP Series CAD Models - grouped
1.63 MB
6/1/2021
1.63 MB
ABP Series Pneumatic Interface Recommendations
399.7 KB
5/24/2021
399.7 KB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic Board Mount Pressure Sensors ABP Series—High Accuracy, Compensated/Amplified, 60 mbar to 10 bar | 6 kPa to 1 MPa | 1 psi to 150 psi, Digital or Analog Output, Liquid Media Capable
2.16 MB
5/24/2021
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp
1.55 MB
5/24/2021
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
Installation Instructions for the Basic Amplified Board Mount Pressure Sensors, ABP Series
1.63 MB
5/24/2021
ABP Series Leadless SMT AN Dry Media CAD Model.zip
45.63 KB
5/24/2021
ABP Series SMT AN Dry Media CAD Model.zip
241.75 KB
5/24/2021
ABP Series DIP LN Dry Media CAD Model.zip
123.18 KB
5/24/2021
ABP Series Leadless SMT LN Wet Media CAD Drawing
62.17 KB
5/24/2021
ABP Series DIP JJ Wet Media CAD Model.zip
204.11 KB
5/24/2021
ABP Series SMT LN Dry Media CAD Model.zip
251.68 KB
5/24/2021
ABP Series DIP RR Wet Media CAD Model.zip
207.06 KB
5/24/2021
ABP Series SMT JJ Wet Media CAD Model.zip
246.12 KB
5/24/2021
ABP Series DIP AN Dry Media CAD Model.zip
119.21 KB
5/24/2021
ABP Series DIP AN Wet Media CAD Model.zip
118.99 KB
5/24/2021
ABP Series Leadless SMT LN Dry Media CAD
45.72 KB
5/24/2021
ABP Series CAD Models - grouped
1.63 MB
6/1/2021
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Liquid Level Height Sensing Using Selected Honeywell Board Mount Pressure Sensors: MPR, ABP, and TBP Series
1.06 MB
6/1/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors
186.84 KB
5/24/2021
Auto-Zero Calibration Technique for Pressure Sensors
721.93 KB
5/24/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Sleep Mode for Use with Honeywell Digital Pressure Sensors: ASDX Series, APB Series, and Trustability® HSC, SSC Series
329.92 KB
5/24/2021
SPI Communication with Honeywell Digital Output Pressure Sensors
210.39 KB
5/24/2021
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/24/2021
ABP Series Pneumatic Interface Recommendations
399.7 KB
5/24/2021
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
The High Cost of Low Cost Pressure Sensors
735.18 KB
5/24/2021
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/24/2021
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/24/2021
産業用倉庫ソリューション
2.85 MB
9/23/2022
ラボオートメーションのためのソリューション
6.42 MB
11/25/2021
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
酸素濃縮器用ソリューション
2.27 MB
11/12/2021
Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series
421.93 KB
5/24/2021
人工呼吸器用ソリューション
2.78 MB
11/25/2021
Sensors in Sleep Apnea Machines
1.88 MB
5/24/2021
より健康的な空気とHVACシステムのためのソリューション
3.88 MB
5/31/2022
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
11/25/2021
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
センサとスイッチ:医療用途向けソリューション
1.31 MB
11/23/2021
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
輸液ポンプ用ソリューション
2.35 MB
11/25/2021
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
11/25/2021
Basic ABP DIP AN highres photo
128.41 KB
5/24/2021
Basic ABP Leadless SMT LN highres photo
66.87 KB
5/24/2021
Basic ABP SMT LN lowres photo
22.55 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP JJ highres photo
112.38 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP LN highres photo
104.72 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP RR highres photo
77.2 KB
5/24/2021
Basic ABP SMT JJ lowres photo
17.17 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP RR lowres photo
19.45 KB
5/24/2021
Basic ABP Leadless SMT LN lowres photo
9.06 KB
5/24/2021
Basic ABP Leadless SMT AN highres photo
101.4 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP JJ lowres photo
16.76 KB
5/24/2021
Basic ABP SMT AN lowres photo
16.27 KB
5/24/2021
Basic ABP SMT AN highres photo
124.06 KB
5/24/2021
Basic ABP DIP LN lowres photo
19.15 KB
5/24/2021
Basic ABP Leadless SMT AN lowres photo
13.46 KB
5/24/2021
Basic ABP Series Product Photo - grouped
835.5 KB
6/1/2021
Basic ABP DIP AN lowres photo
19.28 KB
5/24/2021
Basic ABP SMT JJ highres photo
337.43 KB
5/24/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
ABPDANN005PG2A3
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDANT005PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDANT015PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDJJT001PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDLNN100MG2A3
alt
ABPDRRT005PG2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLANN001PG2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLANT015PD2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLLND060MGAA3
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLLNN600MGAA3
BASIC PRESSURE SENSOR
Image
SKU
Description
alt
ABPDANN005PG2A3
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDANT005PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDANT015PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDJJT001PGAA5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPDLNN100MG2A3
alt
ABPDRRT005PG2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLANN001PG2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLANT015PD2A5
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLLND060MGAA3
BASIC PRESSURE SENSOR
alt
ABPLLNN600MGAA3
BASIC PRESSURE SENSOR