/content/sps/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

SDXシリーズ

補償済み 校正済み、mV出力 低ノイズ 小型サイズ 高インピーダンス 腐食耐性 プライムグレードも入手可能

製品概要
圧力範囲
  • 1psi~100psi

SDXシリーズセンサは、小型で高性能な圧力アプリケーション向けにコスト効果が非常に高いソリューションを提供します。このシリーズのキャリブレーション済み、温度補正済みセンサは、0 °C~50 °C [32 °F~122 °F] という温度範囲で正確かつ安定した出力を提供します。このシリーズは、空気、ドライガスなどの非腐食性・非イオン性加工液での使用を目的に設計されています。

デバイスは、1 psi (SDX01) ~100 psi (SDX100) の範囲の絶対圧力およびゲージ圧力を測定します。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。

SDXセンサには商業グレードおよびプライムグレード(SDXxxxyy-A)があり、任意のアプリケーションで精度とコストが最適化できます。

SDXデバイスでは、集積回路(IC)センサ素子とレーザートリム加工済み厚膜セラミックがコンパクトな溶液耐性ケースに収納されています。パッケージは、2倍幅(例:0.600 in リード間隔)のデュアルインラインパッケージ(DIP)となっています。これは、長さが11.94 mm [0.470 in] と短めで圧力ポートが付いていることを除けば、IC製造業者が使用する通常のパッケージと同じものです。各DIPが使用するPC基板エリアは、約0.26 in x 0.26 in です。この超小型サイズにより、スペース制限のある環境で複数のセンサを使用することができます。DIPは優れた腐食耐性を持ち、パッケージへの外部ストレスも遮断します。

DIPは標準ICと同様にスルーホールピンを使用してPCボードに取り付けることができます。圧力センサをPC基板にピン留めするため、他のタイプのパッケージより安全で、安定したユニットを提供します。ブリッジ出力は電源電圧に比例し、20 VdcまでのVdc電源電圧で動作が可能です。

マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
application/pdf 1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
防衛地上車両 -
application/pdf 872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
872.87 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
129.79 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
2.53 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
560.47 KB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
1.3 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
4.14 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
828.15 KB
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
12/6/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
防衛地上車両 -
872.87 KB
12/20/2022
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05D4-A
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05G2
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05G2-A
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A
Image
SKU
Description
alt
SDX01D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX01D4-A
alt
SDX01G2
alt
SDX01G2-A
alt
SDX05D4
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05D4-A
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05G2
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX05G2-A
PRESSURE-JZ SILICON PRESSURE SDX SILICON
alt
SDX100A2
alt
SDX100A2-A