基板実装用型圧力センサ:
Trustability™ DPRシリーズ
補償済み As low as ±1.25 %FSS TEB. 超低圧(差圧、ゲージ) アナログ出力
圧力範囲
- ±1.6mbar~±25bar | ±160Pa~±2.5kPa | ±0.5inH2O~±10inH2O
TruStability™ DPRシリーズは、ピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、指定されたフルスケールの圧力範囲と温度範囲で圧力を読み取るレシオメトリックアナログ出力を提供します。これらのセンサは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC: 特定用途向け集積回路) によって、センサのオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。
圧力については、キャリブレーション済みの出力値が約 1kHz で更新されます(アナログ用)。DPRシリーズは、-20°C~70°C [-4°F~185°F] の温度範囲全体にわたって較正されています。センサは、5.0Vdcの単一電源で動作することが特徴です。
これらのセンサは、差圧またはゲージ圧力を測定します。頑丈で高耐久性のハウジング、工業規格準拠マウント構成、および柔軟な電気終端の選択肢は、厳しいアプリケーション環境に耐えるように設計されています。
センサの内部診断機能は、センサの破裂など、ほとんどの内部故障を検出し、システム内の冗長センサの必要性を低減します。DPRシリーズは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性気体と併用して使用します。
カスタムキャリブレーション、追加の圧力範囲、または非腐食性、非イオン性液体を含むための性能拡張オプション。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。