/content/sps/jp/ja/search-results.html
- 製品
- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- Industrial Sensors
- 磁気センサ
- スピード&方向、スピードセンサIC
スピード&方向、スピードセンサIC
VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.
VMシリーズ異方性磁気(AMR)集積回路(IC)製品群は、特許出願中の独自のブリッジ設計と構成により、リングマグネットエンコーダ ターゲットの速度と方向を検知するよう設計されています。3つの製品群には、速度、トランスミッションの速度と位置の検知、エンジンクランク、ホイール速度測定、統合ベアリングとシール、およびポンプ、モーター、コンプレッサーのシャフト速度測定に使用される2ピンと4ピンのAMRセンサが含まれています。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc