ベーシックスイッチ
高い信頼性と堅牢性を誇り、小型、超小型、大型、特殊大型、密閉型、非密閉型といった種類があります。
スイッチオン。ハネウェルのスナップアクション ベーシックスイッチはシンプル、高性能、高耐久性で、他に類を見ない製品です。コンパクトな軽量設計で各国の基準に適合。世界中で知られているMICRO SWITCHスナップアクションスイッチは、高精度の繰り返し性と長寿命を保証するよう設計されています。MICRO SWITCHベーシックスイッチは、対象物との物理的接触が可能な環境で、物体の有無を検知するよう設計されています。またシンプルなオン・オフ動作を必要とするアプリケーションで優れた機能を発揮します。
The Premium families of MICRO SWITCH Large and Subminiature switches were designed for high-precision applications where the cost of a switch failing is high. もともと第2次世界大戦で米国軍用機のサポートとして開発されたこの製品は、高精度と繰り返し性を維持してきましたが、パッケージングと動作コントロールの達成によりアプリケーションの拡大も果たしました。
検索
製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。