用途に合わせたスイッチソリューション
MTシリーズ
DC 10A(UL、CSA) DC用途向けの磁気ブローアウト接点の設計 さまざまなアクチュエータと終端、25.4mmのセンター サイド マウント
MTシリーズの磁気ブローアウトスイッチは、大容量(125Vdc/250Vdc)の電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。
用途に合わせたスイッチソリューション
MTシリーズの磁気ブローアウトスイッチは、大容量(125Vdc/250Vdc)の電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc