サブミニチュアベーシックスイッチ
HD1 シリーズ
0.1 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH). SPNC & SPNO 回路. スローアクション機構. ピラーと取り付け穴をスイッチハウジングに統合
ハネウェルの超小型シール密閉マイクロスイッチ HD1シリーズは、ハイボリュームな用途のためのシステムレベルのサイズと設計のニーズに応える省スペースのスイッチソリューションです。
HD1スイッチは各種認定を受け、製品の寿命を通して優れた信頼性と再現性が提供されます。
スローアクション機構により省スペースのコンパクトなスイッチを設計できます。