インライン増幅器
歪みゲージセンサ増幅器。電荷増幅器。DINレールマウントオプションも利用可能。非増幅 トランスデューサ入力あるいは歪みゲージ トランスデューサ入力
ハネウェルは、歪みゲージセンサまたはピエゾ電気加速度計と併用するための様々なタイプのインライン増幅器を提供しています。ユニバーサルブリッジベースの増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を±5、±10または4 mA~20 mAの2線または3線電流出力信号に変換します。DINレールマウント筐体を備え、前面からの電気接続および調整が可能なインライン増幅器も入手可能です。独自の要件を満たすために特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお気軽にお問い合わせください。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。