デジタルゲージ
モデルJS
デジタル圧力ゲージ、4mA~20mAまたは0Vdc~5Vdc出力、1psi~10000psi 精度:0.2%FS ステンレス鋼の接液材料
0.2%フルスケール精度のモデルJSデジタル圧力テスト ゲージには、トランスデューサ技術が使用され、最大1,500psiの範囲にはHa C276/316ステンレス鋼接液材料、高過圧保護の1,500psi以上の範囲には15-5PHステンレス鋼接液材料が使用されています。
トランスデューサ技術により、圧力範囲全体にわたって高い精度が得られます。JSには可動部品がないので、再校正を少なくして寿命を延ばすことができます。また、ステンレス鋼のNEMA構造は、EMIおよびRFI保護も提供します。JSシリーズは、高解像度と見やすいデジタル市スプレイが特長です。ハッシュマークの補間や視差誤差によるオペレーターのエラーはありません。単位は、in-Hg、ft-waterなどのさまざまな工学単位で読み取るようにスケーリングすることができます。
モデルJSBは、4mA~20mAの2線式出力を提供します。モデルJSEは、0Vdc~5Vdcの出力を提供します。モデルJSRには、2つのプログラム可能なリミットとアナログ出力なしのリレーがあります。モデルJSXは、プロセス制御またはアラーム表示用に、2つのプログラム可能なリミットとリレーを備えた0Vdc~5Vdc出力を提供します。各ユニットには、設定と操作用の隆起ボタンと触覚フィードバックの付いた膜面があります。この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。
各ユニットには、ゼロ調整およびゼロオフセット/風袋引き機能が標準装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルのボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。
機能
- 4mA〜20mA(2線式)および0Vdc〜5Vdcのアナログ出力
- 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
- テスト ゲージの精度:-0.2% フルスケール
- 高検出および低検出:マイクロプロセッサベース
- 10000psiまでの範囲:ゲージ、絶対、真空、または混合
- 高さ 0.5inの4½桁ディスプレイ
- お客さまによる再校正
- ゼロ オフセット/風袋引き
- オン/オフ スイッチの無効機能
- オプションのキャリングケースまとパネル取り付けリング
- オプションの圧力ポート アダプタ
- NEMA 4定格(オプション)
- NIST トレーサブル(オプション)