/content/sps/jp/ja/search-results.html

定置式ガス検知器

ユニポイント・コントローラー

DINレールマウントコントローラにより、可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスの検知を制御システムに組み込むことができます。

製品概要

ユニポイント・コントローラーは、プラスチックや金属の筐体に簡単に取り付けることができ、屋内外を問わず、爆発の危険性のある雰囲気でも使用することができます。ハネウェルの可燃性、毒性、酸素検知器のいずれかを追加することで、駐車場やボイラーハウス、分析装置シェルター、海上施設のクレーン室まで、幅広い用途でガスを監視するシステムを構成することが可能です。

ユニポイント・コントローラーには、mVブリッジ、触媒ビーズタイプの可燃性ガス検知器用と、2線または3線の4-20mAタイプのガス検知器用の2つのバージョンが用意されています。各ユニットは、専用のソケット(付属)を使ってDINレールに簡単に取り付けられ、隣接するユニットの電源も相互に接続されます。端子コネクタは取り外し可能で、他の機器に影響を与えることなく、個々のユニポイント・コントローラーを簡単に交換することができます。

複数のユニポイント・コントローラーを組み合わせることで、小型から中型の監視ソリューションを実現することができます。各ユニットは、オーディオ/ビジュアルアラーム、3つのプログラム可能なアラームリレー、フォルトリレーを内蔵しています。ガス濃度とシステムの状態はバックライト付きLCDに表示され、各コントローラーは、直感的な押しボタン操作のメニューシステムによって、ユーザー自身でプログラム可能です。設定メニューは、不正なアクセスを防ぐためにパスワードで保護することができます。また、リモート入力により、ユニポイント・コントローラーが取り付けられている筐体を開けることなく、アラームの受理、リセット、禁止を行うことができます。

その他製品特長:

使用例

  • 制御盤やパネル
  • 無人化設備室
  • ボイラーハウス
  • HVACシステム
  • アナライザーハウス
  • 駐車場
  • クレーンの運転室
  • ラボラトリー

ユーザーフレンドリー

  • 視認しやすいバックライト付きディスプレイ
  • システムステータスコード
  • オーディオビジュアルアラームを内蔵
  • 直感的なメニューシステム
  • シンプルな押しボタン操作
  • リモートアクセプタンス、リセット、インヒビット入力

簡単な設置

  • TS35 ('トップハット') DINレールマウント
  • 着脱式ターミナルコネクタ
  • すべての端子に簡単にアクセス可能
  • 追加ユニットも一緒にクリップ

総合的な操作性

  • 3線式mVブリッジ、2線式および3線式4-20mA入力
  • DC動作
  • アラームリレー x 3
  • 1 x システム障害リレー
  • フィールドインヒビット入力(mAバージョン)

柔軟な操作性

  • 目盛、単位、校正をユーザーが完全にプログラム可能
  • リレーは通電/非通電、ラッチ/非ラッチ、アラームリレーのオン/オフディレイに設定可能
  • 様々なガス検知器に対応
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Unipoint Controller Operation Instructions
application/pdf 855.17 KB
5/18/2021
855.17 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Unipoint Controller Order Information
application/pdf 4.3 MB
5/18/2021
4.3 MB
認証
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Unipoint Controller CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 257.79 KB
5/18/2021
257.79 KB
ATEX - Unipoint - EU Type Examination Certificate - Sira 10ATEX8243X
application/pdf 230.44 KB
10/6/2022
230.44 KB
Unipoint Gas Sensing Controller Atex EC Type-Examination Certificate
application/pdf 112.01 KB
10/6/2022
112.01 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Unipoint Controller Operation Instructions
855.17 KB
5/18/2021
855.17 KB
Unipoint Controller CE EU Declaration of Conformity
257.79 KB
5/18/2021
257.79 KB
Unipoint Controller Order Information
4.3 MB
5/18/2021
4.3 MB
ATEX - Unipoint - EU Type Examination Certificate - Sira 10ATEX8243X
230.44 KB
10/6/2022
230.44 KB
Unipoint Gas Sensing Controller Atex EC Type-Examination Certificate
112.01 KB
10/6/2022
112.01 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Unipoint Controller Operation Instructions
855.17 KB
5/18/2021
Unipoint Controller Order Information
4.3 MB
5/18/2021
Unipoint Controller CE EU Declaration of Conformity
257.79 KB
5/18/2021
ATEX - Unipoint - EU Type Examination Certificate - Sira 10ATEX8243X
230.44 KB
10/6/2022
Unipoint Gas Sensing Controller Atex EC Type-Examination Certificate
112.01 KB
10/6/2022
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
2306B1000
alt
2306B2000
alt
2306B3010
alt
2306B3020
alt
2306B3030
alt
ZDINPSUX1
Image
SKU
Description
alt
2306B1000
alt
2306B2000
alt
2306B3010
alt
2306B3020
alt
2306B3030
alt
ZDINPSUX1