汎用手袋
当社の汎用手袋は、乾燥している、滑りやすい、あるいは汚れている環境で優れたグリップ力を発揮します。
汎用手袋は、金属機械工、機械、物流などの業界で使用し、物体や工具を操作する際の手の怪我を防ぎます。作業者は、適切な操作性または摩耗レベルを備えた汎用手袋を着用していない場合、検査、塗装、部品または付属品のピッキング、完成機器の納入、コンポーネントの組み立て、システムの調整、部品の固定、食品加工によって手を怪我する可能性があります。乾燥している、滑りやすい、あるいは汚れている環境で作業者が細かな取り扱いをする時には、ハネウェルの汎用手袋の使用をお勧めします。高度な素材(ナイロン、レザー、コットン)とコーティング(ニトリル、ポリウレタン、ラテックス)を使用して設計されており、操作性とグリップが高まります。長時間のシフトでも着用したくなるような快適な手の保護具により、必要なときに必要な場所で作業員を保護できます。
Reset Filters
乾燥していて、少しべたつく汚い作業現場に最適です。手指を器用に動かすことができます。ペイント作業での使用も可能なシリコン不使用製品です。
パーフェクト・ポリー・フィンガー
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2023 Honeywell International Inc