https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

閉ループセンサ

CSNKシリーズ

定格電流:500A ±1200A センシング電流範囲、応答時間 <1µs、精度 ±0.5%

Distributor Inventory

クローズループ電流センサのCSN シリーズは、磁気抵抗あるいはホール効果、およびゼロ位法あるいはゼロ磁場光束法(フィードバックシステム)の原理に基づいています。センサコアの磁束は常にゼロに制御されます。

ゼロ磁束のバランスを取るのに必要な電流量は、導体を流れる一次電流に、二次巻線に対する一次巻線の比率を乗じたものです。

このクローズループ電流は、デバイスから出力され、任意の時点で二次巻数だけ下がる一次電流のイメージを示します。この電流はレジスタを通る電圧で表されます。

マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Current Sensors - Line Guide
881.93 KB
5/24/2021
PDF 881.93 KB
Current Sensors
897.27 KB
5/24/2021
PDF 897.27 KB
Image
SKU
Description
alt
CSNK500M
CURRENT SENSORS
alt
CSNK591-001
alt
CSNK591