https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

航空宇宙位置測定センサ

デュアルタンデム航空宇宙用LVDT

デュアル タンデム航空宇宙 LVDT 8.89mm~35.56mm [0.35in~1.4in] のストローク、100万時間(最小MTBF) 17-4 PHステンレススチールハウジング

ハネウェルのデュアルタンデム航空宇宙用線形可変差動トランスデューサは、事前認証済みプラットフォーム型アプローチを取り入れ、多種多様な構成およびアプリケーションに対応することを確実にします。これらのリグポイント位置は、設置中にシムを挿入する必要性を排除します。グローバルなエンジニアリングおよびアプリケーションに関する専門知識に基づき、グローバルフットプリントを展開するお客様には、新しいアプリケーションやトラブルシューティングに対応する現地サポートの提供が保証されています。

その他

  • 取付け
    • スレッド付き
    • フランジ付き
  • チャネル
    • デュアルタンデム
  • ストローク範囲
    • 35.56mm [1.40in]
    • 17.78mm [0.70in]
  • 絶縁抵抗
    • 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力
    • 60Hzで最小 1500V RMS
  • 合計電圧
    • (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング
    • 0.164-32 スレッド
  • 精度
    • 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 振動
    • 5Hz〜2000Hzで60G
  • 機械的耐久性
    • 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 電気コネクタ
    • ピッグテール(フライングリード)
  • 励起
    • 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 寿命要件
    • 最小 1,000,000時間
  • 出力インピーダンス
    • 3000Hzで最大 2000Ω
  • MTBF
    • 最小100万
  • 機械式ストローク
    • 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • 重量
    • 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス
    • 3000Hzで最小 650Ω
  • 海抜高度
    • ~55,000ft
  • 消費電流
    • 最大 11mA
  • 動作温度
    • -55°C~240°C [-67°F~464°F]

その他

  • 取付け
    • スレッド付き
    • フランジ付き
  • チャネル
    • デュアルタンデム
  • ストローク範囲
    • 35.56mm [1.40in]
    • 17.78mm [0.70in]
  • 絶縁抵抗
    • 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力
    • 60Hzで最小 1500V RMS
  • 合計電圧
    • (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング
    • 0.164-32 スレッド
  • 精度
    • 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 振動
    • 5Hz〜2000Hzで60G
  • 機械的耐久性
    • 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 電気コネクタ
    • ピッグテール(フライングリード)
  • 励起
    • 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 寿命要件
    • 最小 1,000,000時間
  • 出力インピーダンス
    • 3000Hzで最大 2000Ω
  • MTBF
    • 最小100万
  • 機械式ストローク
    • 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • 重量
    • 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス
    • 3000Hzで最小 650Ω
  • 海抜高度
    • ~55,000ft
  • 消費電流
    • 最大 11mA
  • 動作温度
    • -55°C~240°C [-67°F~464°F]
  • 絶縁抵抗 : 500Vdcで最小 100MΩ
  • 絶縁耐力 : 60Hzで最小 1500V RMS
  • チャネル : デュアルタンデム
  • 合計電圧 : (V1+V2)は、最小 4.45VRMS〜最大 5.54VRMSまでとなります。
  • プローブフィッティング : 0.164-32 スレッド
  • 精度 : 21°C [70°F] でLVDTストロークの0%〜100%からのフルストローク ゲインの±0.5%
  • 振動 : 5Hz〜2000Hzで60G
  • 機械的耐久性 : 最小 100,000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
  • 電気コネクタ : ピッグテール(フライングリード)
  • 取付け : スレッド付き|フランジ付き
  • 励起 : 7.07 ±0.14 V RMS 正弦波(3000Hz ±50Hz)
  • 寿命要件 : 最小 1,000,000時間
  • 出力インピーダンス : 3000Hzで最大 2000Ω
  • MTBF : 最小100万
  • 機械式ストローク : 0.254mm [0.010in](電気的ストロークに加えて)
  • 重量 : 0.22〜2.1lb
  • ハウジング材料 : 17-4 PHステンレス鋼
  • 入力インピーダンス : 3000Hzで最小 650Ω
  • 海抜高度 : ~55,000ft
  • 消費電流 : 最大 11mA
  • 動作温度 : -55°C~240°C [-67°F~464°F]
  • ストローク範囲 : 35.56mm [1.40in]|17.78mm [0.70in]
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
5/24/2021
1.1 MB
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
5/24/2021
1.2 MB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
5/24/2021
681.74 KB
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
6/1/2021
4.45 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers
224.78 KB
5/24/2021
PDF 224.78 KB
Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet
1 MB
5/24/2021
PDF 1 MB
1LVTT140ADB CAD Drawing
1.1 MB
5/24/2021
1.1 MB
1LVTT070ADB CAD Drawing
1.2 MB
5/24/2021
1.2 MB
1LVTT140BDB CAD Drawing
681.74 KB
5/24/2021
681.74 KB
Dual-Tandem Aerospace LVDTs CAD Models - grouped
4.45 MB
6/1/2021
4.45 MB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions
1.65 MB
5/24/2021
PDF 1.65 MB
Position Detection in Aerospace Applications
488.17 KB
5/24/2021
PDF 488.17 KB
Image
SKU
Description
alt
1LVTT140ADB
alt
1LVTT070ADB
alt
1LVTT140BDB